Menu Procurar

Protetor de falange 120.7 mm ASME, ANSI 900 1/2 Preto PP

Proteção simples e económica para falanges. Cobrem toda a face da falange e são aplicados por meio de tirantes através dos furos para os parafusos. Ampla gama que abarca uma variedade de tamanhos e classificações de pressão. Inclui opções que são adequadas para especificações de flanges DIN e ANSI.
Referência da Essentra:

10387511

Número de peça do fabricante:

491770

487 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
5 - 49 2,55 €
50 - 249 1,214 €
250 + 1,154 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 5

Preço total:

12,75 €

5 x 2,55 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
b1 22.2 mm
OD 120.7 mm
Especificações 1/2"
Classificação de pressão da classe 900
Cor Preto
Material PP
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos