Menu Procurar

Protetor de falange 565.0 mm DIN 10 DN 400 Preto PP

Proteção simples e económica para falanges. Cobrem toda a face da falange e são aplicados por meio de tirantes através dos furos para os parafusos. Ampla gama que abarca uma variedade de tamanhos e classificações de pressão. Inclui opções que são adequadas para especificações de flanges DIN e ANSI.
Referência da Essentra:

10388020

Número de peça do fabricante:

491830

24 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 8,966 €
50 + 8,517 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

89,66 €

10 x 8,966 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
b1 26.0 mm
OD 565.0 mm
Especificações DN 400
Classificação de pressão da classe 10
Cor Preto
Material PP
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos