Menu Procurar

Protetores de mangueira com invólucro em espiral

Em stock

O Spiralguard é adequado para a proteção da maioria dos tipos dos tipos de conjuntos de mangueiras hidráulicas, pneumáticas e industriais numa ampla gama de indústrias. Possui excelente memória de recuperação para maximizar a cobertura da mangueira e excecional desempenho anti-esmagamento. Mantém uma alta resistência à abrasão, tem sido comprovada em condições árduas e possui boa resistência aos raios UV. O Spiralguard é adequado para envolver mangueiras simples ou múltiplos feixes de mangueiras e vem convenientemente embalado em caixas de papelão para facilitar o armazenamento.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
42 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade ID Cor Material RL Tipo OD WT Comprar
62,908 € - 66,2295 € 44 Em stock
20.0 mm
Preto
HDPE
20.0 m
2
20.0 mm
2.5 mm
55,0379 € - 57,9363 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
Preto
HDPE
20.0 m
2
12.0 mm
2.2 mm
491,3739 € - 517,2479 € Solicite o prazo de entrega aqui
90.0 mm
Preto
HDPE
20.0 m
2
90.0 mm
6.5 mm
80,6263 € - 84,8787 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
Preto
HDPE
20.0 m
2
25.0 mm
2.7 mm
235,8599 € - 248,2786 € 232 Em stock
50.0 mm
Preto
HDPE
20.0 m
2
50.0 mm
4.5 mm
58,9623 € - 62,0617 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0 mm
Preto
HDPE
20.0 m
2
16.0 mm
2.2 mm
108,6477 € - 114,3704 € 144 Em stock
32.0 mm
Preto
HDPE
20.0 m
2
32.0 mm
3.5 mm
157,2435 € - 165,5261 € 80 Em stock
40.0 mm
Preto
HDPE
20.0 m
2
40.0 mm
4.5 mm
373,4387 € - 393,0928 € 33 Em stock
75.0 mm
Preto
HDPE
20.0 m
2
75.0 mm
5.5 mm
35,5424 € - 37,4042 € 354 Em stock
9.0 mm
Preto
HDPE
20.0 m
2
12.0 mm
1.5 mm
187,9411 € - 197,821 € 7 Em stock
44.0 mm
Amarelo
HDPE
20.0 m
2
50.0 mm
3.0 mm
48,1198 € - 50,6585 € 69 Em stock
12.6 mm
Amarelo
HDPE
20.0 m
2
16.0 mm
1.7 mm
49,4844 € - 52,0971 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0 mm
Preto
HDPE
20.0 m
2
20.0 mm
2.0 mm
211,8793 € - 223,0287 € Solicite o prazo de entrega aqui
55.4 mm
Amarelo
HDPE
20.0 m
2
63.0 mm
3.8 mm
467,9751 € - 492,601 € 7 Em stock
100.0 mm
Preto
HDPE
12.0 m
2
111.0 mm
5.0 mm
291,9767 € - 307,3467 € 42 Em stock
67.0 mm
Preto
HDPE
20.0 m
2
75.0 mm
4.0 mm
421,7488 € - 443,9417 € Solicite o prazo de entrega aqui
81.0 mm
Amarelo
HDPE
20.0 m
2
90.0 mm
4.5 mm
91,9343 € - 96,779 € 3 Em stock
27.0 mm
Preto
HDPE
20.0 m
2
32.0 mm
2.5 mm
484,6885 € - 510,2029 € Solicite o prazo de entrega aqui
114.0 mm
Preto
HDPE
12.0 m
2
125.0 mm
5.5 mm
49,4949 € - 52,0971 € 13 Em stock
16.0 mm
Amarelo
HDPE
20.0 m
2
20.0 mm
2.0 mm
  • de 3
Spiralguard HD 20.0 mm 15.5 mm 2.5 mm HDPE Preto

10561331

Intervalo de preços
66,2295 € - 62,908 €

Níveis de stock
44 Em stock
Características
  • OD
    20.0 mm
  • ID
    20.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    15.5 mm
Spiralguard HD 12.0 mm 10.0 mm 2.2 mm HDPE Preto

10561270

Intervalo de preços
57,9363 € - 55,0379 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    12.0 mm
  • ID
    12.0 mm
  • WT
    2.2 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    10.0 mm
Spiralguard HD 90.0 mm 50.0 mm 6.5 mm HDPE Preto

10561560

Intervalo de preços
517,2479 € - 491,3739 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    90.0 mm
  • ID
    90.0 mm
  • WT
    6.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    50.0 mm
Spiralguard HD 25.0 mm 19.0 mm 2.7 mm HDPE Preto

10561379

Intervalo de preços
84,8787 € - 80,6263 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    25.0 mm
  • WT
    2.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    19.0 mm
Spiralguard HD 50.0 mm 38.0 mm 4.5 mm HDPE Preto

10561454

Intervalo de preços
248,2786 € - 235,8599 €

Níveis de stock
232 Em stock
Características
  • OD
    50.0 mm
  • ID
    50.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    38.0 mm
Spiralguard HD 16.0 mm 13.0 mm 2.2 mm HDPE Preto

10561294

Intervalo de preços
62,0617 € - 58,9623 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    16.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.2 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    13.0 mm
Spiralguard® HD Protetor de mangueira em envoltório espiral 32.0 mm (Di) 20.0 m (C) HDPE Preto

10561409

Intervalo de preços
114,3704 € - 108,6477 €

Níveis de stock
144 Em stock
Características
  • OD
    32.0 mm
  • ID
    32.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    25.0 mm
Spiralguard HD 40.0 mm 30.0 mm 4.5 mm HDPE Preto

10561430

Intervalo de preços
165,5261 € - 157,2435 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • OD
    40.0 mm
  • ID
    40.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    30.0 mm
Spiralguard HD 75.0 mm 40.0 mm 5.5 mm HDPE Preto

10561515

Intervalo de preços
393,0928 € - 373,4387 €

Níveis de stock
33 Em stock
Características
  • OD
    75.0 mm
  • ID
    75.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    40.0 mm
Spiralguard Flex 9.0 mm 10.0 mm 1.5 mm HDPE Preto

10561263

Intervalo de preços
37,4042 € - 35,5424 €

Níveis de stock
354 Em stock
Características
  • OD
    12.0 mm
  • ID
    9.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    10.0 mm
Spiralguard Flex 44.0 mm 30.0 mm 3.0 mm HDPE Amarelo

10561478

Intervalo de preços
197,821 € - 187,9411 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • OD
    50.0 mm
  • ID
    44.0 mm
  • WT
    3.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    30.0 mm
Spiralguard Flex 12.6 mm 12.0 mm 1.7 mm HDPE Amarelo

10561317

Intervalo de preços
50,6585 € - 48,1198 €

Níveis de stock
69 Em stock
Características
  • OD
    16.0 mm
  • ID
    12.6 mm
  • WT
    1.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    12.0 mm
Spiralguard Flex 16.0 mm 16.0 mm 2.0 mm HDPE Preto

10561324

Intervalo de preços
52,0971 € - 49,4844 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    20.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    16.0 mm
Spiralguard Flex 55.4 mm 37.0 mm 3.8 mm HDPE Amarelo

10644089

Intervalo de preços
223,0287 € - 211,8793 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    63.0 mm
  • ID
    55.4 mm
  • WT
    3.8 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    37.0 mm
Spiralguard Flex 100.0 mm 50.0 mm 5.0 mm HDPE Preto

10561249

Intervalo de preços
492,601 € - 467,9751 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • OD
    111.0 mm
  • ID
    100.0 mm
  • WT
    5.0 mm
  • RL
    12.0 m
  • PD
    50.0 mm
Spiralguard Flex 67.0 mm 42.0 mm 4.0 mm HDPE Preto

10561508

Intervalo de preços
307,3467 € - 291,9767 €

Níveis de stock
42 Em stock
Características
  • OD
    75.0 mm
  • ID
    67.0 mm
  • WT
    4.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    42.0 mm
Spiralguard Flex 81.0 mm 45.0 mm 4.5 mm HDPE Amarelo

10643600

Intervalo de preços
443,9417 € - 421,7488 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    90.0 mm
  • ID
    81.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    45.0 mm
Spiralguard Flex 27.0 mm 22.0 mm 2.5 mm HDPE Preto

10561393

Intervalo de preços
96,779 € - 91,9343 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • OD
    32.0 mm
  • ID
    27.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    22.0 mm
Spiralguard Flex 114.0 mm 55.0 mm 5.5 mm HDPE Preto

10644065

Intervalo de preços
510,2029 € - 484,6885 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    125.0 mm
  • ID
    114.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    12.0 m
  • PD
    55.0 mm
Spiralguard Flex 16.0 mm 16.0 mm 2.0 mm HDPE Amarelo

10636985

Intervalo de preços
52,0971 € - 49,4949 €

Níveis de stock
13 Em stock
Características
  • OD
    20.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    16.0 mm