20122317
1222238
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
250 + | 1,6178 € |
Classificação | Selo de alta segurança |
---|---|
Tipo de vedação | Selo de parafuso |
Tipo | HanaLock |
Removibilidade | Ferramenta de corte necessária |
Dispositivo de imobilização | Clipe em C e inserção metálica |
Cor | Amarelo |
Material | Aço |
Material do barril | ABS |
Material do pino | Aço |
Material da inserção | Aço |
Diâmetro do Corpo | 8.0 mm |
Diâmetro do Corpo | 0.315 in |
Diâmetro da cabeça | 18.0 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.709 in |
Comprimento do pino | 76.0 mm |
Comprimento do pino | 2.992 in |
Comprimento utilizável | 50.0 mm |
Comprimento utilizável | 1.969 in |
Comprimento total | 88.0 mm |
Comprimento total | 3.465 in |
Força de tração mínima | 1350 kg-f |
Força de tração mínima | 2976.241 lbf |
Código do material | 8309909090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar