20083410
1222243
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
250 + | 2,0484 € |
A | 96.5 mm |
---|---|
A | 3.799 in |
B | 78.0 mm |
B | 3.071 in |
C | 45.9 mm |
C | 1.807 in |
D | 12.6 mm |
D | 0.496 in |
E | 24.0 mm |
E | 0.945 in |
F | 11.0 mm |
F | 0.433 in |
Adaptador | 50.0 Nm |
Tipo | Selo de barreira |
Cor | Vermelho |
Material do barril | ABS |
Material do pino | Aço de alta resistência |
Código do material | 8309909090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Atualmente o nosso site está com problemas de carregamento de páginas. Caso esteja a ter alguma dificuldade, contacte a nossa equipa de atendimento ao cliente diretamente pelo telefone +34 936 064 210 ou envie um e-mail para sales@essentracomponents.es e a nossa equipa terá todo o prazer em ajudá-lo diretamente. Pedimos desculpa por qualquer inconveniente.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.