Menu Procurar

HanaLock 8.0 mm (D) 78.5 mm (C) Aço Amarelo

A high security Bolt Seal features impact resistance and evidence of tampering. Can be used worldwide to secure goods during import and export.
Referência da Essentra:

20083434

Número de peça do fabricante:

1222244

3000 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
250 + 2,0484 €
Embalagem padrão: 250

Encomendar em múltiplos de 250

Preço total:

512,10 €

250 x 2,0484 €

Adicionar amostra +

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
A 96.5 mm
B 78.0 mm
C 45.9 mm
D 12.6 mm
E 24.0 mm
F 11.0 mm
Adaptador 50.0 Nm
Tipo Selo de barreira
Cor Amarelo
Material do barril ABS
Material do pino Aço de alta resistência
Código do material 8309909090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos