20086664
1239485
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
250 + | 15,0888 € |
A | 94.4 mm |
---|---|
A | 3.717 in |
B | 80.0 mm |
B | 3.15 in |
C | 54.5 mm |
C | 2.146 in |
D | 8.0 mm |
D | 0.315 in |
E | 18.0 mm |
E | 0.709 in |
Adaptador | 50.0 Nm |
Tipo | EinLock |
Cor | Amarelo |
Material do barril | ABS |
Material do pino | Aço |
Código do material | 8309909090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.