Menu Procurar

EinLock 8.0 mm (D) 80.0 mm (C) ABS Azul

A high security Bolt Seal features impact resistance and evidence of tampering. Can be used worldwide to secure goods during import and export.
Referência da Essentra:

20086671

Número de peça do fabricante:

1239486

4995 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
250 + 18,7437 €
Embalagem padrão: 250

Encomendar em múltiplos de 250

Preço total:

4.685,93 €

250 x 18,7437 €

Adicionar amostra +

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
A 97.5 mm
B 82.0 mm
C 53.0 mm
D 11.0 mm
E 20.6 mm
F 35.0 mm
Adaptador 50.0 Nm
Tipo EinLock
Cor Azul
Material do barril ABS
Material do pino Aço
Código do material 8309909090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos