Menu Procurar

Punhos canelados - inserções roscadas

Em produção

Os manípulos com pegas roscados fêmea têm arestas ásperas à volta do exterior do manípulo, criando uma superfície firme e confortável. Estes manípulos duráveis encaixam em aplicações masculinas e são resistentes a óleos, combustíveis e massas lubrificantes.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
34 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Tamanho da rosca Material da rosca Tipo de montagem Comprimento da rosca Material da maçaneta Comprar
13,16 € - 13,85 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
Latão
Tirante roscado
PA
10,14 € - 10,67 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
Latão
Inserção roscada
PA
0,3218 € - 0,339 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
PA
Fêmea
PA
3,7328 € - 3,9292 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Latão
Tirante roscado
PA
0,3022 € - 0,6682 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Latão
Fêmea
PA
0,4034 € - 0,8918 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Latão
Fêmea
PA
1,6426 € - 3,631 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Aço
Fêmea
PA
2,654 € - 2,79 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Latão
Fêmea
PA
18,26 € - 19,22 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
Latão
Threaded Through Hole
PA
8,11 € - 8,54 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Latão
Inserção roscada
PA
1,8004 € - 3,9796 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Aço
Fêmea
PA
0,3482 € - 0,3666 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
PA
Fêmea
PA
4,6648 € - 4,9116 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Latão
Tirante roscado
PA
2,1704 € - 4,798 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Fenólico
Vara
PA
  • de 2
Volante 100.0 mm M12 40.0 mm Aço PA

10366639

Intervalo de preços
13,85 € - 13,16 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Preto
  • Material da maçaneta
    PA
  • Código do material
    3926909790
Volante 80.0 mm Inserção M12 PA Preto

10366677

Intervalo de preços
10,67 € - 10,14 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Preto
  • Material da maçaneta
    PA
  • Código do material
    3926909790
Botão de aperto 10.5 mm M4 PA Preto

10065938

Intervalo de preços
0,339 € - 0,3218 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Brilho
  • Material da maçaneta
    PA
  • Código do material
    3926300090
Botão de aperto 40.0 mm M8 PA Preto

10333297

Intervalo de preços
3,9292 € - 3,7328 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Material da maçaneta
    PA
  • Código do material
    3926909790
Maçaneta serrilhada 15.0 mm Inserção M5 11.0 mm PA Preto

10260821

Intervalo de preços
0,6682 € - 0,3022 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
  • Material da maçaneta
    PA
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta serrilhada 22.0 mm Inserção M6 16.0 mm PA Preto

10260838

Intervalo de preços
0,8918 € - 0,4034 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
  • Material da maçaneta
    PA
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta serrilhada 28.0 mm Inserção M8 50.0 mm PA Preto

10159743

Intervalo de preços
3,631 € - 1,6426 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
  • Material da maçaneta
    PA
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta serrilhada 32.0 mm Inserção M8 8.0 mm PA Preto

10364307

Intervalo de preços
2,79 € - 2,654 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
  • Material da maçaneta
    PA
  • Código do material
    3926909790
Volante 100.0 mm Inserção M16 PA Preto

10366608

Intervalo de preços
19,22 € - 18,26 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Cor
    Preto
  • Material da maçaneta
    PA
  • Código do material
    3926909790
Volante 63.0 mm Inserção M8 PA Preto

10366646

Intervalo de preços
8,54 € - 8,11 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Material da maçaneta
    PA
  • Código do material
    3926909790
Maçaneta serrilhada 15.0 mm Inserção M4 25.0 mm PA Preto

10159606

Intervalo de preços
3,9796 € - 1,8004 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
  • Material da maçaneta
    PA
  • Código do material
    3926300090
Botão de aperto 12.5 mm M5 PA Preto

10065945

Intervalo de preços
0,3666 € - 0,3482 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Brilho
  • Material da maçaneta
    PA
  • Código do material
    3926300090
Botão de aperto 50.0 mm M10 PA Preto

10333303

Intervalo de preços
4,9116 € - 4,6648 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Preto
  • Material da maçaneta
    PA
  • Código do material
    3926909790
Maçaneta serrilhada 20.0 mm M5 26.0 mm

10246511

Intervalo de preços
4,798 € - 2,1704 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Brilho
  • Material da maçaneta
    PA
  • Código do material
    3926300090