Menu Procurar

Tampas de pressão para extremidades

Em stock

As tampas de pressão para extremidades macias são uma forma simples e económica de proteger roscas métricas e UNF durante trabalhos de pintura, montagem ou transporte. São fabricadas em TPE macio e resistente, que proporciona uma melhor preensão e ajuste firme. Protege as extremidades de tubos de danos e mantém a sujidade e resíduos afastados.

Fáceis de instalar e remover. Podem ser utilizadas em temperaturas de -60 C a 135 C.

Habitualmente utilizadas em aplicações de canalização, HVAC e aplicações industriais.

  • Uma forma simples e económica de proteger roscas métricas e UNF.
  • Fácil de instalar e remover.
  • Funcionamento em temperaturas mínimas de -60 C a máximas de 135 C.
Material: Polietileno de baixa densidade, TPE Cor: Vermelho, Azul Código de série: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
67 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D H Tamanho da rosca Cor Material Padrão de rosca Comprar
0,0664 € - 0,1468 € 13100 Em stock
28.5
14.0 mm
M26 x 1;5
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
Métrica
0,0522 € - 0,1155 € 17600 Em stock
20.0
14.0 mm
M18 x 1;5
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
Métrica
0,0483 € - 0,1069 € 90000 Em stock
18.0
12.0 mm
M16 x 1;5
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
Métrica
0,0462 € - 0,1023 € 10500 Em stock
16.0
12.0 mm
M14 x 1;5
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
Métrica
0,103 € - 0,2276 € 13500 Em stock
18.0
21.0 mm
M16 x 1;5
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
Métrica
0,0624 € - 0,1379 € 5000 Em stock
26.5
14.0 mm
M24 x 1;5
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
Métrica
0,0806 € - 0,1782 € 13800 Em stock
34.0
14.0 mm
M30 x 2;0
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
Métrica
0,0586 € - 0,1296 € 21200 Em stock
24.5
14.0 mm
M22 x 1;5
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
Métrica
0,0543 € - 0,1201 € 16400 Em stock
22.0
14.0 mm
M20 x 1;5
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
Métrica
0,0725 € - 0,1604 € 13800 Em stock
32.0
14.0 mm
M28 x 1;5
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
Métrica
0,0441 € - 0,0977 € 17000 Em stock
14.0
12.0 mm
M12 x 1;5
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
Métrica
0,0265 € - 0,0413 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.3
12.9 mm
7/16-21 in
Vermelho
LDPE - PIR
UNF
0,0739 € - 0,115 € 3600 Em stock
36.0
19.0 mm
1 in
Vermelho
LDPE - PIR
GAS
0,0158 € - 0,0245 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.9
10.0 mm
1/8 in
Vermelho
LDPE - PIR
GAS
0,0941 € - 0,1464 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
19.8 mm
1-5/8-12 in
Vermelho
LDPE - PIR
UNF
0,0165 € - 0,0257 € 15000 Em stock
14.8
11.0 mm
1/4 in
Vermelho
LDPE - PIR
GAS
0,0762 € - 0,1186 € 100 Em stock
45.0
19.8 mm
M43
Vermelho
LDPE - PIR
Métrica
0,0175 € - 0,0272 € 10000 Em stock
18.7
11.3 mm
3/8 in
Vermelho
LDPE - PIR
GAS
0,0182 € - 0,0284 € 5000 Em stock
23.2
13.5 mm
1/2 in
Vermelho
LDPE - PIR
GAS
0,0254 € - 0,0395 € 5000 Em stock
11.9
10.0 mm
M11
Vermelho
LDPE - PIR
Métrica
  • de 4
Tampa de proteção roscadas Roscas métricas M26 Polietileno de baixa densidade Vermelho

10256138

Intervalo de preços
0,1468 € - 0,0664 €

Níveis de stock
13100 Em stock
Características
  • D
    28.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M26 x 1;5
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa de proteção roscadas Roscas métricas M18 Polietileno de baixa densidade Vermelho

10256091

Intervalo de preços
0,1155 € - 0,0522 €

Níveis de stock
17600 Em stock
Características
  • D
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M18 x 1;5
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa de proteção roscadas Roscas métricas M16 Polietileno de baixa densidade Vermelho

10256077

Intervalo de preços
0,1069 € - 0,0483 €

Níveis de stock
90000 Em stock
Características
  • D
    18.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16 x 1;5
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa de proteção roscadas Roscas métricas M14 Polietileno de baixa densidade Vermelho

10256060

Intervalo de preços
0,1023 € - 0,0462 €

Níveis de stock
10500 Em stock
Características
  • D
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M14 x 1;5
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa de proteção roscadas Roscas métricas M16 Polietileno de baixa densidade Vermelho

10256084

Intervalo de preços
0,2276 € - 0,103 €

Níveis de stock
13500 Em stock
Características
  • D
    18.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16 x 1;5
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa de proteção roscadas Roscas métricas M24 Polietileno de baixa densidade Vermelho

10256121

Intervalo de preços
0,1379 € - 0,0624 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • D
    26.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M24 x 1;5
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa de proteção roscadas Roscas métricas M30 Polietileno de baixa densidade Vermelho

10256152

Intervalo de preços
0,1782 € - 0,0806 €

Níveis de stock
13800 Em stock
Características
  • D
    34.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M30 x 2;0
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa de proteção roscadas Roscas métricas M22 Polietileno de baixa densidade Vermelho

10256114

Intervalo de preços
0,1296 € - 0,0586 €

Níveis de stock
21200 Em stock
Características
  • D
    24.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M22 x 1;5
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa de proteção roscadas Roscas métricas M20 Polietileno de baixa densidade Vermelho

10256107

Intervalo de preços
0,1201 € - 0,0543 €

Níveis de stock
16400 Em stock
Características
  • D
    22.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M20 x 1;5
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa de proteção roscadas Roscas métricas M28 Polietileno de baixa densidade Vermelho

10256145

Intervalo de preços
0,1604 € - 0,0725 €

Níveis de stock
13800 Em stock
Características
  • D
    32.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M28 x 1;5
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa de proteção roscadas Roscas métricas M12 Polietileno de baixa densidade Vermelho

10256053

Intervalo de preços
0,0977 € - 0,0441 €

Níveis de stock
17000 Em stock
Características
  • D
    14.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1;5
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa serrilhada macia 13.3 mm 12.9 mm Vermelho LDPE - PIR

20591601

Intervalo de preços
0,0413 € - 0,0265 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    13.3 mm
  • Tamanho da rosca
    7/16-21 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa serrilhada macia 36.0 mm 19.0 mm Vermelho LDPE - PIR

20591489

Intervalo de preços
0,115 € - 0,0739 €

Níveis de stock
3600 Em stock
Características
  • D
    36.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    GAS
  • Cor
    Vermelho
Tampa serrilhada macia 11.9 mm 10.0 mm Vermelho LDPE - PIR

20591410

Intervalo de preços
0,0245 € - 0,0158 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    11.9 mm
  • Tamanho da rosca
    1/8 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    GAS
  • Cor
    Vermelho
Tampa serrilhada macia 45.0 mm LDPE - PIR Vermelho

20591519

Intervalo de preços
0,1464 € - 0,0941 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    45.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1-5/8-12 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa serrilhada macia 14.8 mm 11.0 mm Vermelho LDPE - PIR

20591441

Intervalo de preços
0,0257 € - 0,0165 €

Níveis de stock
15000 Em stock
Características
  • D
    14.8 mm
  • Tamanho da rosca
    1/4 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    GAS
  • Cor
    Vermelho
Tampa serrilhada macia 45.0 mm 19.8 mm Vermelho LDPE - PIR

20591502

Intervalo de preços
0,1186 € - 0,0762 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • D
    45.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M43
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa serrilhada macia 18.7 mm 11.3 mm Vermelho LDPE - PIR

20591458

Intervalo de preços
0,0272 € - 0,0175 €

Níveis de stock
10000 Em stock
Características
  • D
    18.7 mm
  • Tamanho da rosca
    3/8 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    GAS
  • Cor
    Vermelho
Tampa serrilhada macia 23.2 mm 13.5 mm Vermelho LDPE - PIR

20591465

Intervalo de preços
0,0284 € - 0,0182 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • D
    23.2 mm
  • Tamanho da rosca
    1/2 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    GAS
  • Cor
    Vermelho
Tampa serrilhada macia 11.9 mm 10.0 mm Vermelho LDPE - PIR

20591427

Intervalo de preços
0,0395 € - 0,0254 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • D
    11.9 mm
  • Tamanho da rosca
    M11
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade