20064648
1862
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
5 - 24 | 3,912 € |
25 + | 1,862 € |
Estilo de pega | Ponte |
---|---|
Tipo de montagem | Front Counterbored Through Hole |
Largura da base | 25.0 mm |
Largura da base | 0.984 in |
Comprimento da pega | 152.0 mm |
Comprimento da pega | 5.984 in |
Distância do furo de montagem | 152.0 mm |
Distância do furo de montagem | 5.984 in |
Altura geral | 53.5 mm |
Altura geral | 2.106 in |
Diâmetro da rosca | 6.8 mm |
Diâmetro da rosca | 0.268 in |
Acabamento da maçaneta | Sem acabamento |
Material da pega | 30% GFR PA 6 |
Forma da maçaneta | Barra retangular |
Cor da pega | Preto |
Normas | DIN-EN ISO 1043-1 |
Especificações | DIN-EN ISO 1043-1 |
Código do material | 3926909790 |
Padrão | DIN |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Atualmente o nosso site está com problemas de carregamento de páginas. Caso esteja a ter alguma dificuldade, contacte a nossa equipa de atendimento ao cliente diretamente pelo telefone +34 936 064 210 ou envie um e-mail para sales@essentracomponents.es e a nossa equipa terá todo o prazer em ajudá-lo diretamente. Pedimos desculpa por qualquer inconveniente.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.