Menu Procurar

Puxador 300.0 mm M8 Alumínio Natural

Referência da Essentra:

10193860

Número de peça do fabricante:

1220515

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 37,61 €
5 + 35,73 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

37,61 €

1 x 37,61 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M8
Altura geral 66.0 mm
Comprimento total 300.0 mm
Comprimento da rosca 15.0 mm
Diâmetro do tubo 28.0 mm
Terminar Anodizado
Material da pega Alumínio
Forma da maçaneta Barra redonda
Tipo de montagem Threaded
Código do material 7326909890

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos