Menu Procurar

Conjunto de puxadores 8.5 mm 11.0 mm Aço inoxidável

Referência da Essentra:

20075811

Número de peça do fabricante:

487300E

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 + 29,17 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

29,17 €

1 x 29,17 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca 8.5 mm
Largura da base 46.0 mm
Distância do furo de montagem 300.0 mm
Altura geral 80.0 mm
Comprimento total 333.0 mm
Comprimento da rosca 11.0 mm
Diâmetro do tubo 30.0 mm
Material da pega Aço inoxidável
Forma da maçaneta U
Tipo de montagem Threaded Female
Código do material 8302420090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos