20075859
487700E
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 + | 44,29 € |
Tamanho da rosca | 8.5 mm |
---|---|
Largura da base | 46.0 mm |
Largura da base | 1.811 in |
Distância do furo de montagem | 700.0 mm |
Distância do furo de montagem | 27.559 in |
Altura geral | 80.0 mm |
Altura geral | 3.15 in |
Comprimento total | 733.0 mm |
Comprimento total | 28.858 in |
Comprimento da rosca | 11.0 mm |
Comprimento da rosca | 0.433 in |
Diâmetro do tubo | 30.0 mm |
Diâmetro do tubo | 1.181 in |
Material da pega | Aço inoxidável |
Forma da maçaneta | U |
Tipo de montagem | Threaded Female |
Código do material | 8302420090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.