Menu Procurar

Puxadores - ângulo reto through hole

Em stock

Os conjuntos de puxadores arqueados through hole de alta qualidade têm hastes sólidas feitas de aço inoxidável 316 de precisão e são eletropolidas para um acabamento brilhante sem brilho. As hastes têm dois O-rings para segurar e selar a tubagem num ângulo reto.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Altura geral Tudo
Comprimento total Tudo
Mostrar mais Mostrar menos
Tipo de montagem Tudo
Material da pega Tudo
19 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Material da pega Tipo de montagem Altura geral Comprar
36,30 € - 38,22 € Solicite o prazo de entrega aqui
250.0 mm
Alumínio
Furo
66.0 mm
38,59 € - 40,62 € Solicite o prazo de entrega aqui
350.0 mm
Alumínio
Furo
66.0 mm
43,94 € - 46,25 € Solicite o prazo de entrega aqui
500.0 mm
Alumínio
Furo
66.0 mm
39,33 € - 41,40 € Solicite o prazo de entrega aqui
400.0 mm
Alumínio
Furo
66.0 mm
33,63 € - 35,39 € Solicite o prazo de entrega aqui
200.0 mm
Alumínio
Furo
66.0 mm
35,73 € - 37,61 € Solicite o prazo de entrega aqui
300.0 mm
Alumínio
Furo
66.0 mm
38,47 € - 40,48 € 8 Em stock
400.0 mm
Alumínio
Furo
66.0 mm
36,17 € - 38,07 € Solicite o prazo de entrega aqui
200.0 mm
Alumínio
Furo
66.0 mm
38,37 € - 40,39 € Solicite o prazo de entrega aqui
300.0 mm
Alumínio
Furo
66.0 mm
34,75 € - 36,58 € Solicite o prazo de entrega aqui
250.0 mm
Alumínio
Furo
66.0 mm
37,45 € - 39,42 € Solicite o prazo de entrega aqui
350.0 mm
Alumínio
Furo
66.0 mm
42,26 € - 44,49 € Solicite o prazo de entrega aqui
500.0 mm
Alumínio
Furo
66.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
1033.0 mm
Aço inoxidável
Fêmea roscado
80.0 mm
29,1291 € - 32,3656 € Solicite o prazo de entrega aqui
933.0 mm
Aço inoxidável
Fêmea roscado
80.0 mm
29,17 € - 29,17 € Solicite o prazo de entrega aqui
333.0 mm
Aço inoxidável
Fêmea roscado
80.0 mm
22,1144 € - 24,5716 € Solicite o prazo de entrega aqui
533.0 mm
Aço inoxidável
Fêmea roscado
80.0 mm
22,4775 € - 24,975 € Solicite o prazo de entrega aqui
633.0 mm
Aço inoxidável
Fêmea roscado
80.0 mm
24,7444 € - 27,4938 € Solicite o prazo de entrega aqui
733.0 mm
Aço inoxidável
Fêmea roscado
80.0 mm
33,05 € - 33,05 € Solicite o prazo de entrega aqui
433.0 mm
Aço inoxidável
Fêmea roscado
80.0 mm
Pega tubular 28.0 mm 250.0 mm Threaded M8 Alumínio Preto

10632758

Intervalo de preços
38,22 € - 36,30 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Largura da base
    25.0 mm
  • Distância do furo de montagem
    250.0 mm
  • Altura geral
    66.0 mm
  • Comprimento total
    250.0 mm
Pega tubular 28.0 mm 350.0 mm Threaded M8 Alumínio Preto

10632741

Intervalo de preços
40,62 € - 38,59 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Largura da base
    25.0 mm
  • Distância do furo de montagem
    350.0 mm
  • Altura geral
    66.0 mm
  • Comprimento total
    350.0 mm
Puxador 500.0 mm M8 Alumínio Preto

10193983

Intervalo de preços
46,25 € - 43,94 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura geral
    66.0 mm
  • Comprimento total
    500.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    28.0 mm
Pega tubular 28.0 mm 400.0 mm Threaded M8 Alumínio Preto

10640517

Intervalo de preços
41,40 € - 39,33 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Largura da base
    25.0 mm
  • Distância do furo de montagem
    400.0 mm
  • Altura geral
    66.0 mm
  • Comprimento total
    400.0 mm
Puxador 66.0 mm Montagem frontal Natural

10193792

Intervalo de preços
35,39 € - 33,63 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura geral
    66.0 mm
  • Comprimento total
    200.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    28.0 mm
Puxador 300.0 mm M8 Alumínio Natural

10193860

Intervalo de preços
37,61 € - 35,73 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura geral
    66.0 mm
  • Comprimento total
    300.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    28.0 mm
Puxador 400.0 mm M8 Alumínio Natural

10193945

Intervalo de preços
40,48 € - 38,47 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura geral
    66.0 mm
  • Comprimento total
    400.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    28.0 mm
Puxador 66.0 mm Montagem frontal Preto

10193808

Intervalo de preços
38,07 € - 36,17 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura geral
    66.0 mm
  • Comprimento total
    200.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    28.0 mm
Puxador 300.0 mm M8 Alumínio Preto

10193877

Intervalo de preços
40,39 € - 38,37 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura geral
    66.0 mm
  • Comprimento total
    300.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    28.0 mm
Puxador 250.0 mm M8 Alumínio Natural

10193839

Intervalo de preços
36,58 € - 34,75 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura geral
    66.0 mm
  • Comprimento total
    250.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    28.0 mm
Puxador 350.0 mm M8 Alumínio Natural

10193914

Intervalo de preços
39,42 € - 37,45 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura geral
    66.0 mm
  • Comprimento total
    350.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    28.0 mm
Puxador 500.0 mm M8 Alumínio Natural

10193976

Intervalo de preços
44,49 € - 42,26 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura geral
    66.0 mm
  • Comprimento total
    500.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    28.0 mm
Conjunto de puxadores 8.5 mm 11.0 mm Aço inoxidável

20075804


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    8.5 mm
  • Largura da base
    46.0 mm
  • Distância do furo de montagem
    1000.0 mm
  • Altura geral
    80.0 mm
  • Comprimento total
    1033.0 mm
Conjunto de puxadores 8.5 mm 11.0 mm Aço inoxidável

20075866

Intervalo de preços
32,3656 € - 29,1291 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    8.5 mm
  • Largura da base
    46.0 mm
  • Distância do furo de montagem
    900.0 mm
  • Altura geral
    80.0 mm
  • Comprimento total
    933.0 mm
Conjunto de puxadores 8.5 mm 11.0 mm Aço inoxidável

20075811

Intervalo de preços
29,17 € - 29,17 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    8.5 mm
  • Largura da base
    46.0 mm
  • Distância do furo de montagem
    300.0 mm
  • Altura geral
    80.0 mm
  • Comprimento total
    333.0 mm
Conjunto de puxadores 8.5 mm 11.0 mm Aço inoxidável

20075835

Intervalo de preços
24,5716 € - 22,1144 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    8.5 mm
  • Largura da base
    46.0 mm
  • Distância do furo de montagem
    500.0 mm
  • Altura geral
    80.0 mm
  • Comprimento total
    533.0 mm
Conjunto de puxadores 8.5 mm 11.0 mm Aço inoxidável

20075842

Intervalo de preços
24,975 € - 22,4775 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    8.5 mm
  • Largura da base
    46.0 mm
  • Distância do furo de montagem
    600.0 mm
  • Altura geral
    80.0 mm
  • Comprimento total
    633.0 mm
Conjunto de puxadores 8.5 mm 11.0 mm Aço inoxidável

20075859

Intervalo de preços
27,4938 € - 24,7444 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    8.5 mm
  • Largura da base
    46.0 mm
  • Distância do furo de montagem
    700.0 mm
  • Altura geral
    80.0 mm
  • Comprimento total
    733.0 mm
Conjunto de puxadores 8.5 mm 11.0 mm Aço inoxidável

20075828

Intervalo de preços
33,05 € - 33,05 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    8.5 mm
  • Largura da base
    46.0 mm
  • Distância do furo de montagem
    400.0 mm
  • Altura geral
    80.0 mm
  • Comprimento total
    433.0 mm