Menu Procurar

Conjunto de puxadores 8.5 mm Through Hole 500.0 mm Aço

Referência da Essentra:

20074524

Número de peça do fabricante:

387500

86 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 19 22,218 €
20 + 15,87 €
Embalagem padrão: 20

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

22,22 €

1 x 22,218 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca 8.5 mm Through Hole
Distância ao centro do furo de montagem 500.0 mm
Diâmetro do furo de montagem 8.5 mm
Distância do furo de montagem 16.0 mm
Altura geral 107.0 mm
Comprimento total 532.0 mm
Cor da pega Preto
Material da pega Aço
Forma da maçaneta Barra redonda
Estilo de pega Ponte, puxador
Normas DIN-EN ISO 1043-1
Código do material 8302420090
Tipo de montagem Front Counterbored Through Hole

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos