Menu Procurar

Puxadores - através do furo arqueadas

Em stock

Os conjuntos de puxadores arqueados through hole são montados na frente com perfis ergonómicos para agradar a estética e conforto durante o uso. A extensa gama de designs e materiais é adequada para várias aplicações e ambientes.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Altura geral Tudo
Material da pega Tudo
16 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material da pega Altura geral Comprar
4,126 € - 6,0816 € Solicite o prazo de entrega aqui
Alumínio
55.0 mm
6,9806 € - 10,8588 € 86 Em stock
Aço
107.0 mm
22,07 € - 46,35 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
107.0 mm
10,73 € - 15,022 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
107.0 mm
11,084 € - 12,3156 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
107.0 mm
5,625 € - 8,75 € 37 Em stock
Aço
107.0 mm
32,966 € - 32,966 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
107.0 mm
8,3362 € - 12,9675 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
107.0 mm
9,75 € - 10,262 € 342 Em stock
Nylon
39.0 mm
8,36 € - 8,809 € 4048 Em stock
Nylon
56.0 mm
9,133 € - 9,614 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon
39.0 mm
11,1084 € - 13,8855 € 180 Em stock
Nylon
46.0 mm
8,36 € - 8,809 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon
55.0 mm
8,364 € - 8,804 € 100 Em stock
Nylon
55.0 mm
4,126 € - 6,0816 € 220 Em stock
Aço
80.0 mm
1,09 € - 2,412 € 104 Em stock
Nylon
40.0 mm
Puxador 55.0 mm (C) GF PA Preto

10100639

Intervalo de preços
6,0816 € - 4,126 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    55.0 mm
  • Comprimento total
    55.0 mm
  • Material da pega
    Alumínio
  • Estilo de pega
    Extremidades de pega
  • Código do material
    3926909790
Conjunto de puxadores 8.5 mm Through Hole 500.0 mm Aço

20074524

Intervalo de preços
10,8588 € - 6,9806 €

Níveis de stock
86 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    8.5 mm Through Hole
  • Distância do furo de montagem
    16.0 mm
  • Altura geral
    107.0 mm
  • Comprimento total
    532.0 mm
  • Material da pega
    Aço
Conjunto de puxadores 8.5 mm Through Hole 700.0 mm Aço

20074548

Intervalo de preços
46,35 € - 22,07 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    8.5 mm Through Hole
  • Distância do furo de montagem
    16.0 mm
  • Altura geral
    107.0 mm
  • Comprimento total
    732.0 mm
  • Material da pega
    Aço
Conjunto de puxadores 8.5 mm Through Hole 300.0 mm Aço

20074500

Intervalo de preços
15,022 € - 10,73 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    8.5 mm Through Hole
  • Distância ao centro do furo de montagem
    300.0 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    8.5 mm
  • Altura geral
    107.0 mm
  • Comprimento total
    332.0 mm
Conjunto de puxadores 8.5 mm Through Hole 800.0 mm Aço

20074555

Intervalo de preços
12,3156 € - 11,084 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    8.5 mm Through Hole
  • Distância do furo de montagem
    16.0 mm
  • Altura geral
    107.0 mm
  • Comprimento total
    832.0 mm
  • Material da pega
    Aço
Conjunto de puxadores 8.5 mm Through Hole 400.0 mm Aço

20074517

Intervalo de preços
8,75 € - 5,625 €

Níveis de stock
37 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    8.5 mm Through Hole
  • Altura geral
    107.0 mm
  • Comprimento total
    432.0 mm
  • Material da pega
    Aço
  • Forma da maçaneta
    Barra redonda
Conjunto de puxadores 8.5 mm Through Hole 1000.0 mm Aço

20074494

Intervalo de preços
32,966 € - 32,966 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    8.5 mm Through Hole
  • Altura geral
    107.0 mm
  • Comprimento total
    1032.0 mm
  • Material da pega
    Aço
  • Forma da maçaneta
    Barra redonda
Conjunto de puxadores 8.5 mm Through Hole 600.0 mm Aço

20074531

Intervalo de preços
12,9675 € - 8,3362 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    8.5 mm Through Hole
  • Distância do furo de montagem
    16.0 mm
  • Altura geral
    107.0 mm
  • Comprimento total
    632.0 mm
  • Material da pega
    Aço
Puxador 39.0 mm Roscado através de furo Preto

10072639

Intervalo de preços
10,262 € - 9,75 €

Níveis de stock
342 Em stock
Características
  • Altura geral
    39.0 mm
  • Comprimento total
    144.0 mm
  • Cor da pega
    Preto
  • Material da pega
    Nylon
  • Forma da maçaneta
    Punho quadrado/barra retangular
Puxador 56.0 mm Inserção roscada Preto

10333556

Intervalo de preços
8,809 € - 8,36 €

Níveis de stock
4048 Em stock
Características
  • Altura geral
    56.0 mm
  • Cor da pega
    Preto
  • Material da pega
    Nylon
  • Forma da maçaneta
    Quadrada
  • Estilo de pega
    Punho quadrado/barra retangular
Puxador 39.0 mm Roscado através de furo Preto

10185964

Intervalo de preços
9,614 € - 9,133 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    39.0 mm
  • Comprimento total
    135.0 mm
  • Cor da pega
    Preto
  • Material da pega
    Nylon
  • Forma da maçaneta
    Punho quadrado/barra retangular
Puxador 46.0 mm Roscado através de furo Preto

10185957

Intervalo de preços
13,8855 € - 11,1084 €

Níveis de stock
180 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura geral
    46.0 mm
  • Comprimento total
    178.0 mm
  • Cor da pega
    Preto
  • Material da pega
    Nylon
Puxador 55.0 mm Inserção roscada Preto

10333532

Intervalo de preços
8,809 € - 8,36 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    55.0 mm
  • Cor da pega
    Preto
  • Material da pega
    Nylon
  • Forma da maçaneta
    Barra redonda
  • Estilo de pega
    Punho quadrado/barra retangular
Puxador 55.0 mm Inserção roscada Preto

10333549

Intervalo de preços
8,804 € - 8,364 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Altura geral
    55.0 mm
  • Cor da pega
    Preto
  • Material da pega
    Nylon
  • Forma da maçaneta
    Barra redonda
  • Estilo de pega
    Punho quadrado/barra retangular
Puxador 80.0 mm Aço Preto

10100646

Intervalo de preços
6,0816 € - 4,126 €

Níveis de stock
220 Em stock
Características
  • Altura geral
    80.0 mm
  • Material da pega
    Aço
  • Estilo de pega
    Extremidades de pega
  • Código do material
    3926909790
  • Tipo de montagem
    Aparafusado
Punho 40.0 mm 186.5 mm Nylon Preto

10095683

Intervalo de preços
2,412 € - 1,09 €

Níveis de stock
104 Em stock
Características
  • Altura geral
    40.0 mm
  • Comprimento total
    186.5 mm
  • Cor da pega
    Preto
  • Material da pega
    Nylon
  • Forma da maçaneta
    Barra retangular