Menu Procurar

Puxadores embutidos

Em stock

Estes puxadores recolhidos foram concebidos para serem instalados à face da superfície, o que resultado num estilo elegante e minimalista. Uma vez que a instalação encastrada elimina a possibilidade de prender peças de vestuário ou outros objetos, são uma solução segura e fácil de utilizar.

Também poupam espaço, o que faz com que sejam excelentes para áreas com espaço limitado e o seu perfil torna mais fácil a limpeza de sujidade ou resíduos. Instalam-se inserindo a parte frontal no recorte de montagem. O painel traseiro é fixado ao painel dianteiro a partir do interior utilizando quatro parafusos (incluídos).

Adequados para a utilização em painéis de várias espessuras de 1 a 5 mm. Ideais para aplicações como armários, portas, espaços de retalho e comerciais.

  • Excelentes para áreas com espaço limitado e fáceis de manter limpos de sujidade ou resíduos.
  • Utilizados em painéis de várias espessuras de 1 a 5 mm.
  • Ideais para aplicações como armários, portas, espaços de retalho e comerciais.
Material: Cor: Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
4 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Comprar
8 Em stock
Preto
Solicite o prazo de entrega aqui
Branco acinzentado
Solicite o prazo de entrega aqui
Cinzento pedra
Solicite o prazo de entrega aqui
Cinzento claro
Puxador embutido 29.0 140.0 Termoplástico Preto

20254827


Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • l1
    29.0
  • r1
    1-5
  • h1
    140.0
  • h2
    100.0
  • h3
    120.0
Puxador embutido 29.0 140.0 Termoplástico Branco acinzentado

20254810


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    29.0
  • r1
    1-5
  • h1
    140.0
  • h2
    100.0
  • h3
    120.0
Puxador embutido 29.0 140.0 Termoplástico Cinzento pedra

20254797


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    29.0
  • r1
    1-5
  • h1
    140.0
  • h2
    100.0
  • h3
    120.0
Puxador embutido 29.0 140.0 Termoplástico Cinzento claro

20254803


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    29.0
  • r1
    1-5
  • h1
    140.0
  • h2
    100.0
  • h3
    120.0