Menu Procurar

Puxadores – metal em U

Em produção

A nossa gama de puxadores metálicos em forma de U é feita de um tubo tubular de forma redonda, quadrada ou oval, em caso de uma necessidade mais ergonómica ser requerida. A gama oferece uma escolha de material e acabamentos para se adequar a vários ambientes de aplicação e apelo estético ao produto acabado. O design com diferentes ângulos proporciona uma escolha de ângulos de tração. Dependendo da necessidade de montagem, existe uma seleção para montagem frontal e traseira.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
2 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprar
28,5185 € - 30,0206 € Solicite o prazo de entrega aqui
26,5616 € - 27,9685 € Solicite o prazo de entrega aqui
Pega angular 160.0 mm M8 Alumínio Preto

10193648

Intervalo de preços
30,0206 € - 28,5185 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Acabamento da maçaneta
    Revestido com pó
  • Cor da pega
    Preto
  • Material da pega
    Alumínio
  • Forma da maçaneta
    U
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
Pega angular 128.0 mm M6 Alumínio Preto

10193624

Intervalo de preços
27,9685 € - 26,5616 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Acabamento da maçaneta
    Revestido com pó
  • Cor da pega
    Preto
  • Material da pega
    Alumínio
  • Forma da maçaneta
    U
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado