Menu Procurar

Puxadores - montagem com flange/metal

Em stock

Os puxadores com dobradiças com fixação em flange são pegas de mola de serviço pesado que ficam niveladas quando não estão em uso. A pega é feita de nylon preenchido com fibra de vidro e o desenho com mola retorna à posição plana automaticamente.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
1 resultado
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprar
68,8952 € - 72,5235 € 212 Em stock
Puxador 154.0 mm 18.0 mm Preto Nylon preenchido com vidro

10254448

Intervalo de preços
72,5235 € - 68,8952 €

Níveis de stock
212 Em stock
Características
  • Material completo
    Nylon preenchido com vidro
  • Comprimento total
    154.0 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Tamanho da rosca
    M6 x 30
  • Largura total
    18.0 mm