Menu Procurar

Puxadores – plástico em arco

Em stock

Os puxadores em forma de U são leves e oferecem um acabamento limpo. Esta gama de alças inclui muitos tamanhos e estilos diferentes para atender a uma ampla gama de aplicações, incluindo; elétrica e máquinas, armários, entre outros. Além de atender a diversos setores, como; hotelaria, assistência médica, serviços de transporte, manufatura e muito mais.

A linha apresenta opções ergonómicas e opções mais voltadas para aplicações pesadas, como aplicações em máquinas. Os muitos estilos e formas destes puxadores beneficiam de uma variedade de propriedades, como; resistência ao impacto, estabilidade, resistência às intempéries e aos raios UV - isso significa que a linha é extremamente flexível e versátil não apenas na forma como pode ser usada, mas também onde.

  • Material: PA, Nylon, tecnopolímero à base de poliamida reforçado
  • Cor: preto, cor de laranja, cinzento, verde, amarelo, azul, vermelho, branco
  • Opções de montagem frontal e traseira

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Material da pega Tudo
Mostrar mais Mostrar menos
Cor da pega Tudo
Altura geral Tudo
Mostrar mais Mostrar menos
Comprimento total Tudo
Mostrar mais Mostrar menos
Tamanho da rosca Tudo
Mostrar mais Mostrar menos
Tipo de montagem Tudo
Mostrar mais Mostrar menos
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
48 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento total Material da pega Tipo de montagem Cor da pega Altura geral Comprar
3,705 € - 3,905 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
35.0 mm
Nylon
Type 1
Cinzento
27.0 mm
4,731 € - 10,457 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
146.0 mm
PA
Inserção roscada
Preto
42.0 mm
8,13 € - 17,96 € 144 Em stock
Non Threaded
126.0 mm
GF PA
Encaixe de pressão
Preto
43.0 mm
10,295 € - 10,825 € 2 Em stock
M5
140.0 mm
Nylon
Screw Fix
Preto
50.0 mm
0,0779 € - 0,082 € 600 Em stock
M6
15.0 mm
Nylon
Furo
9.5 mm
0,0767 € - 0,0808 € 6400 Em stock
M6
15.0 mm
Nylon
Furo
9.5 mm
0,0937 € - 0,0986 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
17.0 mm
Nylon
Furo
10.5 mm
16,88 € - 17,77 € 476 Em stock
Non Threaded
174.0 mm
PP
Screw Fix
Preto
39.0 mm
0,0775 € - 0,0816 € 14200 Em stock
M6
15.0 mm
Nylon
Furo
9.5 mm
0,0767 € - 0,0808 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
15.0 mm
Nylon
Furo
9.5 mm
0,095 € - 0,10 € 1000 Em stock
M8
17.0 mm
Nylon
Furo
8.5 mm
7,32 € - 16,17 € 940 Em stock
Non Threaded
126.0 mm
GF PA
Encaixe de pressão
Preto
43.0 mm
9,85 € - 21,78 € 278 Em stock
M6
132.0 mm
PA
Inserção roscada
Preto
50.0 mm
0,0767 € - 0,0808 € 14800 Em stock
M6
15.0 mm
Nylon
Furo
9.5 mm
4,51 € - 4,745 € 22 Em stock
M2
86.0 mm
Nylon
Type 3
Preto
27.0 mm
13,06 € - 28,87 € 448 Em stock
M10
160.0 mm
PA
Inserção roscada
Preto
56.0 mm
4,731 € - 10,457 € 4340 Em stock
M6
145.0 mm
PA
Inserção roscada
Preto
40.0 mm
0,0942 € - 0,0991 € 12798 Em stock
M8
17.0 mm
Nylon
Furo
8.5 mm
0,0936 € - 0,0985 € 8800 Em stock
M8
17.0 mm
Nylon
Furo
10.5 mm
11,67 € - 25,80 € 1263 Em stock
M8
137.0 mm
PA
Inserção roscada
Preto
41.0 mm
  • de 3
Punho 28.5 mm M2 Nylon Cinzento

10273692

Intervalo de preços
3,905 € - 3,705 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    27.0 mm
  • Comprimento total
    35.0 mm
  • Cor da pega
    Cinzento
  • Material da pega
    Nylon
  • Estilo de pega
    Pega de transporte
Punho 117.0 mm M8 PA Preto

10260531

Intervalo de preços
10,457 € - 4,731 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da base
    145.0 mm
  • Altura geral
    42.0 mm
  • Comprimento total
    146.0 mm
  • Material da terminação da barra
    PA
  • Cor da pega
    Preto
Pega angular 108.0 mm Non Threaded GF PA Preto

10259146

Intervalo de preços
17,96 € - 8,13 €

Níveis de stock
144 Em stock
Características
  • Comprimento da base
    126.0 mm
  • Altura geral
    43.0 mm
  • Comprimento total
    126.0 mm
  • Material da terminação da barra
    GF PA
  • Cor da pega
    Preto
Punho 120.0 mm M5 Nylon Preto

10273760

Intervalo de preços
10,825 € - 10,295 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Altura geral
    50.0 mm
  • Comprimento total
    140.0 mm
  • Cor da pega
    Preto
  • Material da pega
    Nylon
  • Estilo de pega
    Pega curva
Tampa de cobertura M6 Nylon Preto

10260593

Intervalo de preços
0,082 € - 0,0779 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • Altura geral
    9.5 mm
  • Comprimento total
    15.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Nylon
  • Material
    Nylon
Tampa de cobertura M6 Nylon Laranja

10260630

Intervalo de preços
0,0808 € - 0,0767 €

Níveis de stock
6400 Em stock
Características
  • Altura geral
    9.5 mm
  • Comprimento total
    15.0 mm
  • Cor
    Laranja
  • Material da pega
    Nylon
  • Material
    Nylon
Tampa de cobertura M8 Nylon Verde

10260692

Intervalo de preços
0,0986 € - 0,0937 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    10.5 mm
  • Comprimento total
    17.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material da pega
    Nylon
  • Material
    Nylon
Punho 138.0 mm Non Threaded PP Preto

10273753

Intervalo de preços
17,77 € - 16,88 €

Níveis de stock
476 Em stock
Características
  • Comprimento da base
    174.0 mm
  • Altura geral
    39.0 mm
  • Comprimento total
    174.0 mm
  • Cor da pega
    Preto
  • Material da pega
    PP
Tampa de cobertura M6 Nylon Amarelo

10260586

Intervalo de preços
0,0816 € - 0,0775 €

Níveis de stock
14200 Em stock
Características
  • Altura geral
    9.5 mm
  • Comprimento total
    15.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material da pega
    Nylon
  • Material
    Nylon
Tampa de cobertura M6 Nylon Cinzento

10260623

Intervalo de preços
0,0808 € - 0,0767 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    9.5 mm
  • Comprimento total
    15.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material da pega
    Nylon
  • Material
    Nylon
Tampa de cobertura M8 Nylon Amarelo

10260661

Intervalo de preços
0,10 € - 0,095 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Altura geral
    8.5 mm
  • Comprimento total
    17.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material da pega
    Nylon
  • Material
    Nylon
Pega angular 108.0 mm Non Threaded GF PA Preto

10259153

Intervalo de preços
16,17 € - 7,32 €

Níveis de stock
940 Em stock
Características
  • Comprimento da base
    126.0 mm
  • Altura geral
    43.0 mm
  • Comprimento total
    126.0 mm
  • Material da terminação da barra
    GF PA
  • Cor da pega
    Preto
Punho 117.0 mm M6 PA Preto

10259207

Intervalo de preços
21,78 € - 9,85 €

Níveis de stock
278 Em stock
Características
  • Comprimento da base
    132.0 mm
  • Altura geral
    50.0 mm
  • Comprimento total
    132.0 mm
  • Material da terminação da barra
    PA
  • Cor da pega
    Preto
Tampa de cobertura M6 Nylon Azul

10260579

Intervalo de preços
0,0808 € - 0,0767 €

Níveis de stock
14800 Em stock
Características
  • Altura geral
    9.5 mm
  • Comprimento total
    15.0 mm
  • Cor
    Azul
  • Material da pega
    Nylon
  • Material
    Nylon
Punho M2 86.0 mm 2.4 mm Nylon

10389829

Intervalo de preços
4,745 € - 4,51 €

Níveis de stock
22 Em stock
Características
  • Altura geral
    27.0 mm
  • Comprimento total
    86.0 mm
  • Cor da pega
    Preto
  • Material da pega
    Nylon
  • Estilo de pega
    Pega de transporte
Punho 132.0 mm M10 PA Preto

10259191

Intervalo de preços
28,87 € - 13,06 €

Níveis de stock
448 Em stock
Características
  • Comprimento da base
    156.0 mm
  • Altura geral
    56.0 mm
  • Comprimento total
    160.0 mm
  • Material da terminação da barra
    PA
  • Cor da pega
    Preto
Punho 117.0 mm M6 PA Preto

10260524

Intervalo de preços
10,457 € - 4,731 €

Níveis de stock
4340 Em stock
Características
  • Comprimento da base
    145.0 mm
  • Altura geral
    40.0 mm
  • Comprimento total
    145.0 mm
  • Material da terminação da barra
    PA
  • Cor da pega
    Preto
Tampa de cobertura M8 Nylon Vermelho

10260647

Intervalo de preços
0,0991 € - 0,0942 €

Níveis de stock
12798 Em stock
Características
  • Altura geral
    8.5 mm
  • Comprimento total
    17.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material da pega
    Nylon
  • Material
    Nylon
Tampa de cobertura M8 Nylon Cinzento

10260708

Intervalo de preços
0,0985 € - 0,0936 €

Níveis de stock
8800 Em stock
Características
  • Altura geral
    10.5 mm
  • Comprimento total
    17.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material da pega
    Nylon
  • Material
    Nylon
Punho 120.0 mm M8 PA Preto

10259177

Intervalo de preços
25,80 € - 11,67 €

Níveis de stock
1263 Em stock
Características
  • Comprimento da base
    137.0 mm
  • Altura geral
    41.0 mm
  • Comprimento total
    137.0 mm
  • Material da terminação da barra
    PA
  • Cor da pega
    Preto