Menu Procurar

Punho 179.0 mm Non Threaded Termoplástico Preto

Puxador em forma de ponte fabricado em termoplástico com enchimento de vidro. Montagem com parafuso. Adequado para a utilização no setor ferroviário, maquinaria e equipamentos, bem como em aparelhos industriais e elétricos. Um puxador forte e económico. Conta com um furo transversal e reentrância para o parafuso.
Referência da Essentra:

10252727

Número de peça do fabricante:

462245

1533 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 21,64 €
100 - 499 10,30 €
500 + 9,79 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

21,64 €

1 x 21,64 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Altura geral 50.0 mm
Comprimento total 204.0 mm
Tamanho da rosca Non Threaded
Cor Preto
Cor da pega Preto
Material da pega Termoplástico
Código do material 3926909790
Estilo de pega Barra retangular
Material Termoplástico
Tipo de montagem Plain Through Hole
Tipo Pull Handle

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos