Menu Procurar

Puxadores – puxadores tubulares em ponte

Em stock

A nossa gama de puxadores de ponte tubulares é utilizada para puxar grandes portas ou levantar grandes tampas de armários. A gama oferece um perfil reto ou um perfil inclinado ideal para portas duplas. Podem ser montados a partir da parte de trás do painel ou a partir da parte da frente do painel. A escolha do material e do acabamento proporciona a adequação a um ambiente específico e um apelo estético para o acabamento concebido do equipamento.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
68 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Distância do furo de montagem Material da pega Tipo de montagem Comprar
28,09 € - 62,10 € 2 Em stock
M8
Alumínio
Screw Fix
69,04 € - 152,62 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Alumínio
Screw Fix
37,10 € - 37,10 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
200.0 mm
Aço inoxidável
Fêmea
26,29 € - 26,29 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
400.0 mm
Aço
Fêmea
19,06 € - 19,06 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
250.0 mm
Aço
Fêmea
Solicite o prazo de entrega aqui
M10
80.0 mm
Aço inoxidável
Threaded Female
32,73 € - 32,73 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
250.0 mm
Aço
Threaded Female
28,66 € - 28,66 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
400.0 mm
Alumínio
Threaded Female
21,66 € - 21,66 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
300.0 mm
Aço
Fêmea
Solicite o prazo de entrega aqui
M8
300.0 mm
Aço inoxidável
Threaded Female
8,58 € - 8,58 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
128.0 mm
Alumínio
Threaded Female
Solicite o prazo de entrega aqui
M8
350.0 mm
Aço inoxidável
Threaded Female
Solicite o prazo de entrega aqui
M8
400.0 mm
Aço inoxidável
Threaded Female
Solicite o prazo de entrega aqui
M10
100.0 mm
Aço inoxidável
Threaded Female
29,79 € - 29,79 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
500.0 mm
Aço
Threaded Female
23,01 € - 23,01 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
250.0 mm
Aço
Threaded Female
Solicite o prazo de entrega aqui
M8
250.0 mm
Aço inoxidável
Threaded Female
37,20 € - 37,20 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
350.0 mm
Aço
Threaded Female
21,24 € - 21,24 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
250.0 mm
Alumínio
Threaded Female
17,00 € - 17,00 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
200.0 mm
Aço
Fêmea
  • de 4
Puxador 600.0 mm M8 Liga de alumínio; LDPE Preto

10213964

Intervalo de preços
62,10 € - 28,09 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Terminar
    Tubo pintado de mármore preto - cetim plástico
  • Tipo de montagem
    Screw Fix
  • Código do material
    7326909890
  • Material da pega
    Alumínio
Puxador 400.0 mm M8 Liga de alumínio; LDPE Preto

10213957

Intervalo de preços
152,62 € - 69,04 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Terminar
    Tubo pintado de mármore preto - cetim plástico
  • Tipo de montagem
    Screw Fix
  • Código do material
    7326909890
  • Material da pega
    Alumínio
Puxador 200.0 mm M8 Aço inoxidável

20054960

Intervalo de preços
37,10 € - 37,10 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Distância do furo de montagem
    200.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea
  • Código do material
    8302420090
Puxador 400.0 mm M8 Aço

20055059

Intervalo de preços
26,29 € - 26,29 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Distância do furo de montagem
    400.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea
  • Código do material
    8302420090
Puxador 250.0 mm M8 Aço

20054991

Intervalo de preços
19,06 € - 19,06 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Distância do furo de montagem
    250.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea
  • Código do material
    8302420090
Pega em U 80.0 mm M10 Aço inoxidável Natural

20068615


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Distância do furo de montagem
    80.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tipo de montagem
    Threaded Female
  • Código do material
    7326909890
Pega em U 250.0 mm M8 Aço Natural

20074425

Intervalo de preços
32,73 € - 32,73 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Distância do furo de montagem
    250.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de montagem
    Threaded Female
  • Código do material
    8302420090
Puxadores de uma peça metálicas M8

20075798

Intervalo de preços
28,66 € - 28,66 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Distância do furo de montagem
    400.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    20.0 mm
  • Tipo de montagem
    Threaded Female
Puxador 300.0 mm M8 Aço

20055011

Intervalo de preços
21,66 € - 21,66 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Distância do furo de montagem
    300.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea
  • Código do material
    8302420090
Puxador 300.0 mm M8 Aço inoxidável

20055004


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Distância do furo de montagem
    300.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    20.0 mm
  • Tipo de montagem
    Threaded Female
Pega em U M6 128.0 mm Alumínio

20079543

Intervalo de preços
8,58 € - 8,58 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Distância do furo de montagem
    128.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de montagem
    Threaded Female
  • Código do material
    8302420090
Puxador 350.0 mm M8 Aço inoxidável

20055028


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Distância do furo de montagem
    350.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    20.0 mm
  • Tipo de montagem
    Threaded Female
Puxador 400.0 mm M8 Aço inoxidável Natural

20055042


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Distância do furo de montagem
    400.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    20.0 mm
  • Tipo de montagem
    Threaded Female
Pega em U 100.0 mm M10 Aço inoxidável Natural

20068554


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Distância do furo de montagem
    100.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tipo de montagem
    Threaded Female
  • Código do material
    7326909890
Pega em U 500.0 mm M10 Aço Crómio

20068608

Intervalo de preços
29,79 € - 29,79 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Distância do furo de montagem
    500.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    20.0 mm
  • Terminar
    Cromado
Pega em U 250.0 mm M10 Aço Natural

20068578

Intervalo de preços
23,01 € - 23,01 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Distância do furo de montagem
    250.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tipo de montagem
    Threaded Female
  • Código do material
    8302420090
Pega em U 250.0 mm M8 Aço inoxidável Natural

20074418


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Distância do furo de montagem
    250.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de montagem
    Threaded Female
  • Código do material
    7326909890
Pega em U 350.0 mm M8 Aço Natural

20074463

Intervalo de preços
37,20 € - 37,20 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Distância do furo de montagem
    350.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de montagem
    Threaded Female
  • Código do material
    8302420090
Puxadores de uma peça metálicas M8

20075767

Intervalo de preços
21,24 € - 21,24 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Distância do furo de montagem
    250.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    20.0 mm
  • Tipo de montagem
    Threaded Female
Puxador 200.0 mm M8 Aço

20054977

Intervalo de preços
17,00 € - 17,00 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Distância do furo de montagem
    200.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea
  • Código do material
    8302420090