Menu Procurar

Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas 26.5 mm Aço

Esta tranca de um quarto de volta com manípulo de orelhas foi concebida para proteger e travar portas e painéis com uma came giratória (lingueta) que é fixada ao engatar a estrutura na parte traseira. É fornecido com junta de borracha para uma boa vedação. Fácil e rápida de instalar para uso frequente.
Referência da Essentra:

20120238

Número de peça do fabricante:

0621236E

9 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 15,946 €
50 + 11,39 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

15,95 €

1 x 15,946 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento do came 45.0 mm
Altura da cabeça 20.0 mm
Altura do alojamento 18.5 mm
Altura da maçaneta 45.0 mm
Intervalo de punho 26.5 mm
Comprimento do furo de montagem 22.2 mm
Largura do furo de montagem 20.2 mm
Material do selo Borracha
Material do corpo Liga de zinco fundido
Material do came Aço
Terminar Revestido com pó
Cor Preto
Tipo de chave Sem chave
Código do material 7907000090
Estilo de trinco Trinco came
Tipo de pega Puxador de orelhas
Forma da maçaneta Asa
Tipo de ação Left Hand;Right Hand

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos