Menu Procurar

Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas 14.5 mm Liga de zinco fundido

Os Trincos de Orelhas com Came foram concebidos para bloquear e proteger o acesso aos seus painéis e portas com um came rotativo (lingueta), que tem operação de quarto de volta. O came é fixado por encaixe na parte de trás da estrutura ou suporte. É possível montar à esquerda ou à direita.
Referência da Essentra:

20059408

Número de peça do fabricante:

065110038E

40 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 32,77 €
50 + 14,58 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

32,77 €

1 x 32,77 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento do came 45.0 mm
Altura do alojamento 18.5 mm
Intervalo de punho 14.5 mm
Comprimento do furo de montagem 22.2 mm
Largura do furo de montagem 20.2 mm
Cor Crómio
Tipo de chave Sem chave
Código do material 8301409000
Estilo de trinco Trinco came
Tipo de pega Puxador de orelhas

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos