Menu Procurar

Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas 14.5 mm Nylon

Wing Knob Cam Latches are designed to lock and secure access to your panels and doors with a rotating cam (pawl), which features a quarter-turn operation. The cam is secured by engaging the frame or keeper on the back side. Left-hand and right-hand application is possible.
Referência da Essentra:

20051631

Número de peça do fabricante:

065200038E

40 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 31,56 €
50 + 14,03 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

31,56 €

1 x 31,56 €

Adicionar amostra +

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento do came 45.0 mm
Altura do alojamento 18.5 mm
Intervalo de punho 14.5 mm
Comprimento do furo de montagem 22.2 mm
Largura do furo de montagem 20.2 mm
Cor Preto
Tipo de chave Sem chave
Código do material 3926909790
Estilo de trinco Trinco came
Tipo de pega Puxador de orelhas

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos