Menu Procurar

Pull Tab Caps

Em stock

Pull Tab Caps are designed to protect applications from contamination and spillages. The pull tab design provides more surface contact area, requiring less gripping force during installation and removal.

The tabs are particularly usefull in applications requiring fast removal during mechanical process and for this reason are a popular choice across various industries.

The flexibility of the materials used allows for a tight fit on to applications. The addition of the tab makes them an essential selection.

  • Designed to protect from contamination and spillages.
  • Flexible design means it can strech on to slightly larger dimensions for a snug fit.
  • Used in the food industry, industrial applications, or storage applications.
Material: EVA, PVC Colour: Yellow, Black, Red Series Code: SR6110, SR1066

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
130 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Cor Material Tipo Comprar
0,0753 € - 0,1665 € 20000 Em stock
5.3 mm
Preto
PVC
2
0,0886 € - 0,196 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.6 mm
Preto
PVC
2
0,1257 € - 0,278 € 9000 Em stock
7.5 mm
Preto
PVC
2
0,1187 € - 0,2624 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.3 mm
Preto
PVC
2
0,0775 € - 0,1714 € 4500 Em stock
7.7 mm
Preto
PVC
2
0,0948 € - 0,2095 € 3500 Em stock
4.8 mm
Preto
PVC
2
0,4615 € - 1,0201 € 2800 Em stock
26.9 mm
Vermelho
PVC
2
0,0697 € - 0,1542 € 2000 Em stock
7.5 mm
Preto
PVC
2
0,1973 € - 0,4363 € 2834 Em stock
9.3 mm
Preto
PVC
2
0,2502 € - 0,5531 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.8 mm
Preto
PVC
2
0,2391 € - 0,5284 € 8000 Em stock
20.6 mm
Vermelho
PVC
2
0,8562 € - 1,8928 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.9 mm
Vermelho
PVC
2
0,3085 € - 0,6821 € 5100 Em stock
23.8 mm
Vermelho
PVC
2
0,1473 € - 0,3257 € 600 Em stock
8.7 mm
Preto
PVC
0,2029 € - 0,4486 € 5000 Em stock
9.7 mm
Preto
PVC
0,402 € - 0,8885 € 64875 Em stock
20.0 mm
Vermelho
PVC
2
0,1077 € - 0,2381 € 80000 Em stock
10.8 mm
Preto
PVC
2
0,239 € - 0,5285 € 2350 Em stock
20.6 mm
Vermelho
PVC
2
0,3488 € - 0,7712 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.1 mm
Vermelho
PVC
2
0,8562 € - 1,8928 € 10570 Em stock
34.9 mm
Vermelho
PVC
2
  • de 7
Tampa com aba para puxar 5.3 mm 13.0 mm PVC Preto

10019818

Intervalo de preços
0,1665 € - 0,0753 €

Níveis de stock
20000 Em stock
Características
  • d
    5.3 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 3.6 mm 13.0 mm PVC Preto

10019795

Intervalo de preços
0,196 € - 0,0886 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    3.6 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 7.5 mm 25.0 mm PVC Preto

10019832

Intervalo de preços
0,278 € - 0,1257 €

Níveis de stock
9000 Em stock
Características
  • d
    7.5 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 9.3 mm 13.0 mm PVC Preto

10019870

Intervalo de preços
0,2624 € - 0,1187 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    9.3 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 7.7 mm 13.0 mm PVC Preto

10019849

Intervalo de preços
0,1714 € - 0,0775 €

Níveis de stock
4500 Em stock
Características
  • d
    7.7 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 4.8 mm 13.0 mm PVC Preto

10019801

Intervalo de preços
0,2095 € - 0,0948 €

Níveis de stock
3500 Em stock
Características
  • d
    4.8 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 26.9 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10020920

Intervalo de preços
1,0201 € - 0,4615 €

Níveis de stock
2800 Em stock
Características
  • d
    26.9 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 7.5 mm 13.0 mm PVC Preto

10019825

Intervalo de preços
0,1542 € - 0,0697 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • d
    7.5 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 9.3 mm 25.0 mm PVC Preto

10019887

Intervalo de preços
0,4363 € - 0,1973 €

Níveis de stock
2834 Em stock
Características
  • d
    9.3 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 10.8 mm 25.0 mm PVC Preto

10019924

Intervalo de preços
0,5531 € - 0,2502 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    10.8 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 20.6 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10020883

Intervalo de preços
0,5284 € - 0,2391 €

Níveis de stock
8000 Em stock
Características
  • d
    20.6 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 34.9 mm 38.0 mm PVC Vermelho

10020968

Intervalo de preços
1,8928 € - 0,8562 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    34.9 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 23.8 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10020906

Intervalo de preços
0,6821 € - 0,3085 €

Níveis de stock
5100 Em stock
Características
  • d
    23.8 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 8.7 mm 13.0 mm PVC Preto

10019863

Intervalo de preços
0,3257 € - 0,1473 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • d
    8.7 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3923509000
Tampa com aba para puxar 9.7 mm 25.0 mm PVC Preto

10019900

Intervalo de preços
0,4486 € - 0,2029 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • d
    9.7 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3923509000
Tampa com aba para puxar 20.0 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10020869

Intervalo de preços
0,8885 € - 0,402 €

Níveis de stock
64875 Em stock
Características
  • d
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 10.8 mm 13.0 mm PVC Preto

10019917

Intervalo de preços
0,2381 € - 0,1077 €

Níveis de stock
80000 Em stock
Características
  • d
    10.8 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 20.6 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10020876

Intervalo de preços
0,5285 € - 0,239 €

Níveis de stock
2350 Em stock
Características
  • d
    20.6 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 25.1 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10020913

Intervalo de preços
0,7712 € - 0,3488 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    25.1 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 34.9 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10020951

Intervalo de preços
1,8928 € - 0,8562 €

Níveis de stock
10570 Em stock
Características
  • d
    34.9 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2