Menu Procurar

N/A Com carga 4.0 mm 6.5 mm (GP)

Os Rebites de Encaixe por Pressão proporcionam uma solução de fixação rápida, económica e permanente. São instalados colocando o corpo do rebite num furo do painel e empurrando o êmbolo pré-montado para baixo. O rebite expande-se, proporcionando um ajuste firme e apertado. Estes rebites permitem uniões sólidas por meio de fixação lateral cega.
Referência da Essentra:

10183984

Número de peça do fabricante:

093000469902

18516 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
250 - 1249 0,3252 €
1250 + 0,3089 €
Embalagem padrão: 250

Encomendar em múltiplos de 250

Preço total:

81,30 €

250 x 0,3252 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento da âncora 11.5 mm
Diâmetro do furo compatível 5.0 mm
Intervalo de espessura do painel compatível 4.0 - 6.5 mm
Diâmetro da cabeça 6.5 mm
Altura da cabeça 2.0 mm
Tipo de rebite Com carga
Estilo de fixação do rebite Encaixe de pressão (push-in)
Cor Preto
Material completo Nylon 6/6
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos