Menu Procurar

N/A Com carga 4.0 mm 12.0 mm (GP)

Este rebite de pressão é fabricado em nylon 6/6 natural e conta com uma cabeça de forma em barra. Oferece uma solução de união rápida e económica com boas propriedades de isolamento elétrico. Pode ser instalado com uma ferramenta manual para rebites para uma instalação mais rápida. Instala-se colocando o rebite no furo e premindo o êmbolo no rebite para expandir as pernas e fixar no lugar.
Referência da Essentra:

10066485

Número de peça do fabricante:

093001800002

93000 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
250 - 1249 0,4397 €
1250 + 0,418 €
Embalagem padrão: 250

Encomendar em múltiplos de 250

Preço total:

109,93 €

250 x 0,4397 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento da âncora 17.5 mm
Diâmetro do furo compatível 7.1 mm
Intervalo de espessura do painel compatível 4.0 - 12.0 mm
Diâmetro da cabeça 18 mm
Altura da cabeça 2.5 mm
Tipo de rebite Com carga
Estilo de fixação do rebite Encaixe de pressão (push-in)
Cor Natural
Material completo Nylon 6/6
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos