Menu Procurar

Rebite de encaixe por pressão 8.0 mm 3.0 mm 10.0 mm Nylon Branco

Este fixador de pressão foi concebido para encaixar e bloquear em furos pré-perfurados, fornecendo uma união rápida com uma excelente resistência à vibração, abrasão e corrosão. É fabricado em nylon natural.
Referência da Essentra:

10119594

Número de peça do fabricante:

093017011302

280245 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
250 - 1249 0,163 €
1250 + 0,155 €
Embalagem padrão: 250

Encomendar em múltiplos de 250

Preço total:

40,75 €

250 x 0,163 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento da âncora 13.0 mm
Diâmetro do furo compatível 8.0 mm
Intervalo de espessura do painel compatível 3.0 - 10.0 mm
Diâmetro da cabeça 13.5 mm
Altura da cabeça 3.0 mm
Tipo de rebite Rebite de encaixe
Estilo de fixação do rebite Encaixe de pressão (push-in)
Cor Branco
Material completo Nylon 6/6
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos