Menu Procurar

N/A Com carga 2.4 mm 7.9 mm (GP)

Este rebite de pressão é fabricado em nylon 6/6 natural e conta com uma cabeça de forma plana. Oferece uma solução de união rápida e económica com boas propriedades de isolamento elétrico. Pode ser instalado com uma ferramenta manual para rebites para uma instalação mais rápida. Instala-se colocando o rebite no furo e premindo o êmbolo no rebite para expandir as pernas e fixar no lugar.
Referência da Essentra:

10406861

Número de peça do fabricante:

61PR010300

5000 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,1072 €
2500 - 9999 0,0965 €
10000 + 0,0868 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

53,60 €

500 x 0,1072 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento da âncora 12.3 mm
Diâmetro do furo compatível 6.4 mm
Intervalo de espessura do painel compatível 2.4 - 7.9 mm
Diâmetro da cabeça 15.9 mm
Altura da cabeça 2.8 mm
Tipo de rebite Com carga
Estilo de fixação do rebite Encaixe de pressão (push-in)
Cor Natural
Material completo Nylon 6/6
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos