Menu Procurar

N/A Com carga 5.5 mm 9.7 mm (GP)

Rebite de pressão fabricado em nylon 6/6 natural. Instala-se colocando o rebite no furo e premindo o êmbolo no rebite para expandir as pernas e fixar no lugar.
Referência da Essentra:

10406892

Número de peça do fabricante:

61PR100800

1079 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0744 €
5000 - 19999 0,067 €
20000 + 0,0603 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

74,40 €

1000 x 0,0744 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento da âncora 10.7 mm
Diâmetro do furo compatível 4.0 mm
Intervalo de espessura do painel compatível 5.5 - 9.7 mm
Diâmetro da cabeça 5.5 mm
Altura da cabeça 1.3 mm
Tipo de rebite Com carga
Estilo de fixação do rebite Encaixe de pressão (push-in)
Cor Natural
Material completo Nylon 6/6
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos