Menu Procurar

N/A Com carga 3.2 mm 7.9 mm (GP)

Rebite de pressão fabricado em nylon 6/6 natural. Instala-se colocando o rebite no furo e premindo o êmbolo no rebite para expandir as pernas e fixar no lugar.
Referência da Essentra:

10406953

Número de peça do fabricante:

61PR700300

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,1072 €
2500 - 9999 0,0965 €
10000 + 0,0868 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

53,60 €

500 x 0,1072 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento da âncora 11.9 mm
Diâmetro do furo compatível 5.7 mm
Intervalo de espessura do painel compatível 3.2 - 7.9 mm
Diâmetro da cabeça 11.1 mm
Altura da cabeça 1.9 mm
Tipo de rebite Com carga
Estilo de fixação do rebite Encaixe de pressão (push-in)
Cor Natural
Material completo Nylon 6/6
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos