Menu Procurar

N/A Com carga 0.8 mm 3.6 mm (GP)

Este rebite de pressão é fabricado em nylon 6/6 natural e conta com uma cabeça de forma plana. Oferece uma solução de união rápida e económica com boas propriedades de isolamento elétrico. Pode ser instalado com uma ferramenta manual para rebites para uma instalação mais rápida. Instala-se colocando o rebite no furo e premindo o êmbolo no rebite para expandir as pernas e fixar no lugar.
Referência da Essentra:

10406960

Número de peça do fabricante:

61PR900000

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0744 €
5000 - 19999 0,067 €
20000 + 0,0603 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

74,40 €

1000 x 0,0744 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento da âncora 4.8 mm
Diâmetro do furo compatível 3.2 mm
Intervalo de espessura do painel compatível 0.8 - 3.6 mm
Diâmetro da cabeça 4.8 mm
Altura da cabeça 1.2 mm
Tipo de rebite Com carga
Estilo de fixação do rebite Encaixe de pressão (push-in)
Cor Natural
Material completo Nylon 6/6
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos