Menu Procurar

N/A Pino fixador 4.0 mm 7.1 mm (GP)

Os Rebites de Encaixe por Pressão proporcionam uma solução de fixação rápida, económica e permanente. São instalados colocando o corpo do rebite num furo do painel e empurrando o êmbolo pré-montado para baixo. O rebite expande-se, proporcionando um ajuste firme e apertado. Estes rebites permitem uniões sólidas por meio de fixação lateral cega.
Referência da Essentra:

10021859

Número de peça do fabricante:

PPR-2

31000 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,408 €
5000 + 0,3877 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

408,00 €

1000 x 0,408 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento da âncora 9.7 mm
Diâmetro do furo compatível 4.8 mm
Intervalo de espessura do painel compatível 4.0 - 7.1 mm
Diâmetro da cabeça 10.9 mm
Altura da cabeça 1.5 mm
Tipo de rebite Pino fixador
Estilo de fixação do rebite Encaixe de pressão (push-in)
Cor Natural
Material completo Nylon 6/6
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos