Menu Procurar

Rebite de encaixe por pressão 3.1 mm 2.0 mm 3.0 mm Nylon Branco

Os Rebites de Encaixe por Pressão proporcionam uma solução de fixação rápida, económica e permanente. São instalados colocando o corpo do rebite num furo do painel e empurrando o êmbolo pré-montado para baixo. O rebite expande-se, proporcionando um ajuste firme e apertado. Estes rebites permitem uniões sólidas por meio de fixação lateral cega.
Referência da Essentra:

10316351

Número de peça do fabricante:

PPR-3045W

87 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0588 €
5000 + 0,0558 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

58,80 €

1000 x 0,0588 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento da âncora 4.6 mm
Diâmetro do furo compatível 3.1 mm
Intervalo de espessura do painel compatível 2.0 - 3.0 mm
Diâmetro da cabeça 5.8 mm
Altura da cabeça 2.0 mm
Tipo de rebite Com carga
Estilo de fixação do rebite Encaixe de pressão (push-in)
Cor Branco
Material completo Nylon 6
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos