Menu Procurar

N/A Pino fixador 1.5 mm 5.0 mm (GP)

Este rebite de pressão é fabricado em nylon natural e oferece uma solução de união rápida e económica com boas propriedades de isolamento elétrico. Pode ser instalado com uma ferramenta manual para rebites para uma instalação mais rápida.
Referência da Essentra:

10316382

Número de peça do fabricante:

PPR-93-7

998 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,9142 €
5000 + 0,8686 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

914,20 €

1000 x 0,9142 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento da âncora 7.4 mm
Diâmetro do furo compatível 5.0 mm
Intervalo de espessura do painel compatível 1.5 - 5.0 mm
Diâmetro da cabeça 7.1 mm
Altura da cabeça 2.0 mm
Tipo de rebite Pino fixador
Estilo de fixação do rebite Encaixe de pressão (push-in)
Cor Natural
Material completo Nylon 6/6
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos