Os rebites de distribuição são um tipo de rebite que fornece uma solução de aperto rápida, económica e permanente. Os rebites de distribuição de carga são instalados, colocando o corpo do rebite num furo do painel e pressionando o êmbolo pré-montado para baixo. O rebite expande-se na aplicação, proporcionado um ajuste seguro e firme. Estes rebites oferecem ligações sólidas através da fixação lateral sólida.
A nossa gama oferece várias opções de material, incluindo Nylon 6, Nylon 6/6, Polipropileno (PP) e Polietileno (PE). Esta gama de rebites oferece um bom isolamento elétrico, além de resistência à vibração.
Disponibilizamos uma ferramenta de rebitagem manual, para comprar em separado, que oferece a fixação mais rápida destes rebites de distribuição; é também o método de aplicação recomendado.
Cores: preto, cinzento, natural e branco
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
Intervalo de preço | Disponibilidade | Diâmetro do furo compatível | Cor | Material | Altura da cabeça | Diâmetro da cabeça | Intervalo de espessura do painel compatível | Comprar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1892 € - 0,1991 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.24 in
6.1 mm
|
Branco
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.098 - 0.161 in
2.5 - 4.1 mm
|
||
0,0855 € - 0,09 € | 82257 Em stock |
0.197 in
5.0 mm
|
Preto
|
Nylon
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
0,2286 € - 0,2407 € | 17992 Em stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Branco
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 - 0.276 in
3.0 - 7.0 mm
|
||
10163740 | 0,0503 € - 0,0529 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.189 in
4.8 mm
|
Preto
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.039 - 0.374 in
1.0 - 9.5 mm
|
|
0,418 € - 0,4397 € | 19439 Em stock |
0.28 in
7.1 mm
|
Branco
|
Nylon
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.157 - 0.472 in
4.0 - 12.0 mm
|
||
0,055 € - 0,0579 € | 42125 Em stock |
0.118 in
3.0 mm
|
Cinzento
|
Nylon
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 - 0.157 in
1.0 - 4.0 mm
|
||
0,1032 € - 0,1086 € | 7288 Em stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Branco
|
Nylon
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
||
0,057 € - 0,06 € | 173 Em stock |
0.138 in
3.5 mm
|
Branco
|
Nylon
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
||
0,1262 € - 0,1329 € | 51242 Em stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Branco
|
Nylon
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.098 - 0.354 in
2.5 - 9.0 mm
|
||
0,226 € - 0,2379 € | 2707 Em stock |
0.161 in
4.1 mm
|
Branco
|
Nylon
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.098 - 0.142 in
2.5 - 3.6 mm
|
||
0,2352 € - 0,2475 € | 3970 Em stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.039 - 0.374 in
1.0 - 9.5 mm
|
||
1,4192 € - 1,4939 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.197 in
5.0 mm
|
Preto
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 - 0.276 in
3.0 - 7.0 mm
|
||
0,3653 € - 0,3845 € | 8632 Em stock |
0.217 in
5.5 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
||
0,0622 € - 0,0655 € | 11072 Em stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.28 - 0.5 in
7.1 - 12.7 mm
|
||
0,2076 € - 0,2185 € | 3181 Em stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Branco
|
Nylon
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.051 - 0.118 in
1.3 - 3.0 mm
|
||
0,0903 € - 0,0952 € | 17042 Em stock |
0.161 in
4.1 mm
|
Preto
|
Nylon
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.098 - 0.142 in
2.5 - 3.6 mm
|
||
0,0622 € - 0,0655 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.252 in
6.4 mm
|
Preto
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.28 - 0.5 in
7.1 - 12.7 mm
|
||
0,2496 € - 0,2628 € | 50 Em stock |
0.201 in
5.1 mm
|
Preto
|
Nylon
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.161 - 0.201 in
4.1 - 5.1 mm
|
||
0,6597 € - 0,6944 € | 181 Em stock |
0.197 in
5.0 mm
|
Preto
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.059 - 0.197 in
1.5 - 5.0 mm
|
||
0,2311 € - 0,2432 € | 81346 Em stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Cinzento
|
Nylon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.157 - 0.343 in
4.0 - 8.7 mm
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.