Menu Procurar

Rebites de encaixe - pressão

Em stock

Os rebites de encaixe são uma solução de fixação rápida e fácil e podem ser instalados sem a necessidade de quaisquer ferramentas! Rápidos e económicos, contam com pernas especialmente concebidas que se expandem e fixam firmemente as partes do componente de forma permanente no lugar.

A nossa gama conta com uma ampla variedade de opções de nylon, incluindo Nylon 6, Nylon 4/6 e Nylon 6/6. O encaixe com uma simples pressão proporciona um acabamento liso e impecável. Estes rebites são fabricados com classificações de resistência às chamas, incluindo UL94 V1 e UL94 V2, e podem suportar temperaturas até 130 C (266 F).

Também estão disponíveis rebites de encaixe em polietileno de baixa densidade (LDPE), nos modelos de encaixe com o polegar ou tipo mola. Os fixadores com encaixe de orelhas são ideais para a construção rápida de unidades expositoras no setor retalhista ou aplicações em pontos de venda. Os fixadores tipo mola são um conjunto de duas peças que oferecem uma forma mais segura de unir vários painéis.

Também dispomos de uma série de rebites de encaixe para altas temperaturas fabricados em polisulfona (PSU), que é um termoplástico de alto desempenho. Conta com uma classificação de resistência às chamas de UL94 V1 e pode suportar temperaturas até 155 C (311 F). A nossa vasta gama de rebites de encaixe também oferece opções em resina K e polipropileno (PP).

  • Ideal para a união de painéis e aplicações de bastidores de servidores
  • Cores: preto, branco, transparente, bege e natural
  • Não requer ferramentas

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
149 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material Altura da cabeça Diâmetro da cabeça Comprimento do pino Intervalo de espessura do painel compatível Intervalo de diâmetro de furo compatível Comprar
0,1403 € - 0,1477 € 54193 Em stock
Preto
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
2.1 - 3.0 mm
3.6 - 3.7 mm
0,1122 € - 0,118 € 680 Em stock
Branco
Nylon 6
9.0 mm
9.0 mm
6.1 mm
2.7 - 3.6 mm
3.6 - 3.7 mm
0,1403 € - 0,1477 € 138711 Em stock
Branco
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
2.1 - 3.0 mm
3.6 - 3.7 mm
0,1556 € - 0,1639 € 33315 Em stock
Preto
Nylon 6
9.0 mm
9.0 mm
7.1 mm
3.0 - 4.0 mm
3.6 - 3.7 mm
0,1445 € - 0,1522 € 161350 Em stock
Preto
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
9.0 mm
4.5 - 5.5 mm
3.6 - 3.7 mm
0,1175 € - 0,1237 € 11750 Em stock
Branco
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
7.1 mm
2.5 - 3.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,1138 € - 0,1198 € 43309 Em stock
Branco
Nylon 6
12.0 mm
12.0 mm
7.1 mm
3.0 - 4.0 mm
3.6 - 3.7 mm
0,1229 € - 0,1293 € 4000 Em stock
Branco
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
9.0 mm
4.5 - 5.5 mm
3.6 - 3.7 mm
0,1585 € - 0,1668 € 28577 Em stock
Preto
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
6.5 mm
2.5 - 3.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,1876 € - 0,1975 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
8.5 mm
4.5 - 5.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,2015 € - 0,2121 € 26950 Em stock
Preto
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
10.5 mm
6.5 - 7.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,1122 € - 0,118 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Nylon 6
9.0 mm
9.0 mm
6.1 mm
2.7 - 3.6 mm
3.6 - 3.7 mm
0,1848 € - 0,1945 € 7450 Em stock
Preto
Nylon 6
12.0 mm
12.0 mm
7.1 mm
3.7 - 4.6 mm
3.6 - 3.7 mm
0,182 € - 0,1916 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
9.1 mm
5.5 - 6.5 mm
3.6 - 3.7 mm
0,171 € - 0,1799 € 45050 Em stock
Branco
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
11.0 mm
7.5 - 8.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,2432 € - 0,256 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
14.0 mm
9.0 - 10.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,1046 € - 0,1102 € 2347 Em stock
Branco
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
9.0 mm
4.5 - 5.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,1149 € - 0,121 € 218036 Em stock
Preto
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
11.0 mm
7.5 - 8.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,171 € - 0,1799 € 133834 Em stock
Preto
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
6.5 mm
1.5 - 2.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,1876 € - 0,1975 € 2464 Em stock
Branco
Nylon 6
2.2 mm
9.0 mm
8.5 mm
3.5 - 4.5 mm
5.1 - 5.2 mm
  • de 8
N/A Preto 2.1 mm 3.0 mm (GP)

10172889

Intervalo de preços
0,1477 € - 0,1403 €

Níveis de stock
54193 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    4.5 mm
  • Comprimento do pino
    6.1 mm
  • Diâmetro da cabeça da cavilha
    6.4 mm
  • Altura da cabeça da cavilha
    1.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
N/A Branco 2.7 mm 3.6 mm (GP)

10172919

Intervalo de preços
0,118 € - 0,1122 €

Níveis de stock
680 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    5.0 mm
  • Comprimento do pino
    6.1 mm
  • Diâmetro da cabeça da cavilha
    6.4 mm
  • Altura da cabeça da cavilha
    1.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
N/A Branco 2.1 mm 3.0 mm (GP)

10172896

Intervalo de preços
0,1477 € - 0,1403 €

Níveis de stock
138711 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    4.5 mm
  • Comprimento do pino
    6.1 mm
  • Diâmetro da cabeça da cavilha
    6.4 mm
  • Altura da cabeça da cavilha
    1.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
N/A Preto 3.0 mm 4.0 mm (GP)

10172926

Intervalo de preços
0,1639 € - 0,1556 €

Níveis de stock
33315 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    5.6 mm
  • Comprimento do pino
    7.1 mm
  • Diâmetro da cabeça da cavilha
    6.4 mm
  • Altura da cabeça da cavilha
    1.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
N/A Preto 4.5 mm 5.5 mm (GP)

10172964

Intervalo de preços
0,1522 € - 0,1445 €

Níveis de stock
161350 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    7.2 mm
  • Comprimento do pino
    9.0 mm
  • Diâmetro da cabeça da cavilha
    6.4 mm
  • Altura da cabeça da cavilha
    1.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    4.2 mm
N/A Branco 2.5 mm 3.5 mm (GP)

10173015

Intervalo de preços
0,1237 € - 0,1175 €

Níveis de stock
11750 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    5.0 mm
  • Comprimento do pino
    7.1 mm
  • Diâmetro da cabeça da cavilha
    8.0 mm
  • Altura da cabeça da cavilha
    1.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
N/A Branco 3.0 mm 4.0 mm (GP)

10172933

Intervalo de preços
0,1198 € - 0,1138 €

Níveis de stock
43309 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    5.6 mm
  • Comprimento do pino
    7.1 mm
  • Diâmetro da cabeça da cavilha
    6.4 mm
  • Altura da cabeça da cavilha
    1.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
N/A Branco 4.5 mm 5.5 mm (GP)

10172971

Intervalo de preços
0,1293 € - 0,1229 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    7.2 mm
  • Comprimento do pino
    9.0 mm
  • Diâmetro da cabeça da cavilha
    6.4 mm
  • Altura da cabeça da cavilha
    1.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    4.2 mm
N/A Preto 2.5 mm 3.5 mm (GP)

10173169

Intervalo de preços
0,1668 € - 0,1585 €

Níveis de stock
28577 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    5.6 mm
  • Comprimento do pino
    6.5 mm
  • Diâmetro da cabeça da cavilha
    9.0 mm
  • Altura da cabeça da cavilha
    2.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.0 mm
N/A Preto 4.5 mm 5.5 mm (GP)

10173206

Intervalo de preços
0,1975 € - 0,1876 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    7.5 mm
  • Comprimento do pino
    8.5 mm
  • Diâmetro da cabeça da cavilha
    9.0 mm
  • Altura da cabeça da cavilha
    2.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
N/A Preto 6.5 mm 7.5 mm (GP)

10173244

Intervalo de preços
0,2121 € - 0,2015 €

Níveis de stock
26950 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    9.5 mm
  • Comprimento do pino
    10.5 mm
  • Diâmetro da cabeça da cavilha
    9.0 mm
  • Altura da cabeça da cavilha
    2.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
N/A Preto 2.7 mm 3.6 mm (GP)

10172902

Intervalo de preços
0,118 € - 0,1122 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    5.0 mm
  • Comprimento do pino
    6.1 mm
  • Diâmetro da cabeça da cavilha
    6.4 mm
  • Altura da cabeça da cavilha
    1.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
N/A Preto 3.7 mm 4.6 mm (GP)

10172940

Intervalo de preços
0,1945 € - 0,1848 €

Níveis de stock
7450 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    6.0 mm
  • Comprimento do pino
    7.1 mm
  • Diâmetro da cabeça da cavilha
    6.4 mm
  • Altura da cabeça da cavilha
    1.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
N/A Preto 5.5 mm 6.5 mm (GP)

10172988

Intervalo de preços
0,1916 € - 0,182 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    8.0 mm
  • Comprimento do pino
    9.1 mm
  • Diâmetro da cabeça da cavilha
    6.4 mm
  • Altura da cabeça da cavilha
    1.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    4.2 mm
N/A Branco 7.5 mm 8.5 mm (GP)

10173114

Intervalo de preços
0,1799 € - 0,171 €

Níveis de stock
45050 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    10.0 mm
  • Comprimento do pino
    11.0 mm
  • Diâmetro da cabeça da cavilha
    8.0 mm
  • Altura da cabeça da cavilha
    1.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.0 mm
N/A Preto 9.0 mm 10.5 mm (GP)

10173121

Intervalo de preços
0,256 € - 0,2432 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    12.0 mm
  • Comprimento do pino
    14.0 mm
  • Diâmetro da cabeça da cavilha
    8.0 mm
  • Altura da cabeça da cavilha
    1.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.0 mm
N/A Branco 4.5 mm 5.5 mm (GP)

10173053

Intervalo de preços
0,1102 € - 0,1046 €

Níveis de stock
2347 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    7.2 mm
  • Comprimento do pino
    9.0 mm
  • Diâmetro da cabeça da cavilha
    8.0 mm
  • Altura da cabeça da cavilha
    1.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    4.2 mm
N/A Preto 7.5 mm 8.5 mm (GP)

10173107

Intervalo de preços
0,121 € - 0,1149 €

Níveis de stock
218036 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    10.0 mm
  • Comprimento do pino
    11.0 mm
  • Diâmetro da cabeça da cavilha
    8.0 mm
  • Altura da cabeça da cavilha
    1.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.0 mm
N/A Preto 1.5 mm 2.5 mm (GP)

10173145

Intervalo de preços
0,1799 € - 0,171 €

Níveis de stock
133834 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    4.5 mm
  • Comprimento do pino
    6.5 mm
  • Diâmetro da cabeça da cavilha
    9.0 mm
  • Altura da cabeça da cavilha
    2.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.0 mm
N/A Branco 3.5 mm 4.5 mm (GP)

10173190

Intervalo de preços
0,1975 € - 0,1876 €

Níveis de stock
2464 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    6.5 mm
  • Comprimento do pino
    8.5 mm
  • Diâmetro da cabeça da cavilha
    9.0 mm
  • Altura da cabeça da cavilha
    2.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm