Menu Procurar

Rebites de encaixe um no outro - macho/fêmea, tamanho pequeno

Em stock

Os Mini rebites de pressão com uma parte macho e fêmea. Em nylon 6/6 com classificação UL94 V2, RMS-01. Oferecem a solução perfeita para fixar dois painéis com uma simples pressão.

Instalam-se rapidamente, pressionando as partes macho e fêmea. Estes mini rebites de pressão em nylon são a escolha ideal para ambientes exteriores. São resistentes à corrosão, ao óleo, à abrasão e à maior parte dos produtos químicos.

  • Cores: preto e natural
  • Intervalo de temperatura: -40 C até 85 C.
  • As peças macho e fêmea são embaladas e vendidas em separado.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
45 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tipo de rebite Diâmetro do furo compatível Altura da cabeça Espessura do painel Diâmetro da cabeça Comprar
0,1551 € - 0,1632 € 90 Em stock
Roquete
2.5 mm
16.0 mm
0,2392 € - 0,2517 € 5528 Em stock
Rebite com barbela macho
3.2 mm
2.3 mm
3.2 mm
10.2 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Roquete
2.5 mm
16.0 mm
0,0554 € - 0,0684 € 2976 Em stock
Rebite com barbela macho
1.6 mm
1.3 mm
1.1 mm
6.4 mm
0,0554 € - 0,0684 € 1990 Em stock
Rebite com barbela macho
1.6 mm
1.3 mm
0.5 mm
6.4 mm
0,0554 € - 0,0684 € Solicite o prazo de entrega aqui
Rebite com barbela macho
1.6 mm
1.3 mm
1.9 mm
6.4 mm
0,0842 € - 0,104 € 3771 Em stock
Rebite com barbela macho
2.4 mm
1.9 mm
1.1 mm
9.5 mm
0,0842 € - 0,104 € 665 Em stock
Rebite com barbela macho
2.4 mm
1.9 mm
3.2 mm
9.5 mm
0,1229 € - 0,1518 € Solicite o prazo de entrega aqui
Rebite com barbela macho
3.2 mm
2.5 mm
1.1 mm
12.7 mm
0,1781 € - 0,2199 € 1000 Em stock
Rebite com barbela macho
3.2 mm
2.5 mm
3.6 mm
12.7 mm
0,0842 € - 0,104 € 2998 Em stock
Rebite com barbela macho
2.4 mm
1.9 mm
0.5 mm
9.5 mm
0,0842 € - 0,104 € 1998 Em stock
Rebite com barbela macho
2.4 mm
1.9 mm
1.9 mm
9.5 mm
0,0377 € - 0,0466 € 7500 Em stock
Rebite com barbela fêmea
2.4 mm
1.9 mm
1.9 mm
9.5 mm
0,1229 € - 0,1518 € 2859 Em stock
Rebite com barbela macho
3.2 mm
2.5 mm
8.3 mm
12.7 mm
0,2079 € - 0,2189 € 6000 Em stock
Rebite com barbela macho
3.2 mm
2.5 mm
2.5 mm
12.7 mm
0,0554 € - 0,0684 € 2927 Em stock
Rebite com barbela macho
1.6 mm
1.3 mm
0.8 mm
6.4 mm
0,0334 € - 0,0412 € 2285 Em stock
Rebite com barbela fêmea
1.5 mm
1.3 mm
1.2 mm
6.4 mm
0,0842 € - 0,104 € 2867 Em stock
Rebite com barbela macho
2.4 mm
1.9 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,0842 € - 0,104 € 1000 Em stock
Rebite com barbela macho
2.4 mm
1.9 mm
7.9 mm
9.5 mm
0,1229 € - 0,1518 € Solicite o prazo de entrega aqui
Rebite com barbela macho
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
  • de 3
Clipe de montagem 10.0 mm 10.0 mm 16.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10380635

Intervalo de preços
0,1632 € - 0,1551 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe de pressão (push-in)
  • Tipo de rebite
    Roquete
  • Forma da cabeça do rebite
    Redonda
Fixador de pressão 3.2 mm 3.1 mm Nylon Natural

10160510

Intervalo de preços
0,2517 € - 0,2392 €

Níveis de stock
5528 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    3.2 mm
  • Espessura do painel
    3.2 mm
  • Altura da cabeça
    2.3 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.2 mm
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe um no outro
N/A Natural 12.5 mm 12.5 mm (GP)

10382431


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe de pressão (push-in)
  • Tipo de rebite
    Roquete
  • Forma da cabeça do rebite
    Redonda
Rebite com barbela macho Mini rebite 1.6 mm (DF) 1.1 mm (GP)

10223734

Intervalo de preços
0,0684 € - 0,0554 €

Níveis de stock
2976 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    1.6 mm
  • Espessura do painel
    1.1 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe um no outro
Rebite com barbela macho Mini rebite 1.6 mm (DF) 0.5 mm (GP)

10223710

Intervalo de preços
0,0684 € - 0,0554 €

Níveis de stock
1990 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    1.6 mm
  • Espessura do painel
    0.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe um no outro
Rebite com barbela macho Mini rebite 1.6 mm (DF) 1.9 mm (GP)

10223758

Intervalo de preços
0,0684 € - 0,0554 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    1.6 mm
  • Espessura do painel
    1.9 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe um no outro
Rebite com barbela macho Mini rebite 2.4 mm (DF) 1.1 mm (GP)

10223789

Intervalo de preços
0,104 € - 0,0842 €

Níveis de stock
3771 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    2.4 mm
  • Espessura do painel
    1.1 mm
  • Altura da cabeça
    1.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe um no outro
Rebite com barbela macho Mini rebite 2.4 mm (DF) 3.2 mm (GP)

10223826

Intervalo de preços
0,104 € - 0,0842 €

Níveis de stock
665 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    2.4 mm
  • Espessura do painel
    3.2 mm
  • Altura da cabeça
    1.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe um no outro
Rebite com barbela macho Mini rebite 3.2 mm (DF) 1.1 mm (GP)

10223857

Intervalo de preços
0,1518 € - 0,1229 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    3.2 mm
  • Espessura do painel
    1.1 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe um no outro
Rebite com barbela macho Mini rebite 3.2 mm (DF) 3.6 mm (GP)

10223895

Intervalo de preços
0,2199 € - 0,1781 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    3.2 mm
  • Espessura do painel
    3.6 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe um no outro
Rebite com barbela macho Mini rebite 2.4 mm (DF) 0.5 mm (GP)

10223765

Intervalo de preços
0,104 € - 0,0842 €

Níveis de stock
2998 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    2.4 mm
  • Espessura do painel
    0.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe um no outro
Rebite com barbela macho Mini rebite 2.4 mm (DF) 1.9 mm (GP)

10223802

Intervalo de preços
0,104 € - 0,0842 €

Níveis de stock
1998 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    2.4 mm
  • Espessura do painel
    1.9 mm
  • Altura da cabeça
    1.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe um no outro
Rebite com barbela fêmea Mini rebite 2.4 mm (DF) 1.9 mm (GP)

10223680

Intervalo de preços
0,0466 € - 0,0377 €

Níveis de stock
7500 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    2.4 mm
  • Espessura do painel
    1.9 mm
  • Altura da cabeça
    1.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe um no outro
Rebite com barbela macho Mini rebite 3.2 mm (DF) 8.3 mm (GP)

10223918

Intervalo de preços
0,1518 € - 0,1229 €

Níveis de stock
2859 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    3.2 mm
  • Espessura do painel
    8.3 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe um no outro
Rebite com barbela macho Mini rebite 3.2 mm (DF) 2.5 mm (GP)

10223871

Intervalo de preços
0,2189 € - 0,2079 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    3.2 mm
  • Espessura do painel
    2.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe um no outro
Rebite com barbela macho Mini rebite 1.6 mm (DF) 0.8 mm (GP)

10223727

Intervalo de preços
0,0684 € - 0,0554 €

Níveis de stock
2927 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    1.6 mm
  • Espessura do painel
    0.8 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe um no outro
Rebite com barbela fêmea Mini rebite 1.5 mm (DF) 1.2 mm (GP)

10223673

Intervalo de preços
0,0412 € - 0,0334 €

Níveis de stock
2285 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    1.5 mm
  • Espessura do painel
    1.2 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe um no outro
Rebite com barbela macho Mini rebite 2.4 mm (DF) 1.6 mm (GP)

10223796

Intervalo de preços
0,104 € - 0,0842 €

Níveis de stock
2867 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    2.4 mm
  • Espessura do painel
    1.6 mm
  • Altura da cabeça
    1.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe um no outro
Rebite com barbela macho Mini rebite 2.4 mm (DF) 7.9 mm (GP)

10223833

Intervalo de preços
0,104 € - 0,0842 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    2.4 mm
  • Espessura do painel
    7.9 mm
  • Altura da cabeça
    1.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe um no outro
Rebite com barbela macho Mini rebite 3.2 mm (DF) 1.6 mm (GP)

10223864

Intervalo de preços
0,1518 € - 0,1229 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    3.2 mm
  • Espessura do painel
    1.6 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe um no outro