Menu Procurar

Rebites de encaixe um no outro - macho/fêmea, tamanho pequeno

Em stock

Os Mini rebites de pressão com uma parte macho e fêmea. Em nylon 6/6 com classificação UL94 V2, RMS-01. Oferecem a solução perfeita para fixar dois painéis com uma simples pressão.

Instalam-se rapidamente, pressionando as partes macho e fêmea. Estes mini rebites de pressão em nylon são a escolha ideal para ambientes exteriores. São resistentes à corrosão, ao óleo, à abrasão e à maior parte dos produtos químicos.

  • Cores: preto e natural
  • Intervalo de temperatura: -40 C até 85 C.
  • As peças macho e fêmea são embaladas e vendidas em separado.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
45 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tipo de rebite Diâmetro do furo compatível Altura da cabeça Espessura do painel Diâmetro da cabeça Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
Rebite com barbela macho
5.4 mm
2.1 mm
5.5 mm
9.6 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Macho
2.4 mm
1.9 mm
2.3 mm
9.5 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Macho
3.2 mm
2.5 mm
4.8 mm
12.7 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Fêmea
2.4 mm
1.9 mm
1.5 mm
9.5 mm
0,0303 € - 0,0374 € 20977 Em stock
Rebite com barbela macho
5.4 mm
2.1 mm
5.5 mm
9.6 mm
  • de 3
Rebites de encaixe um no outro 9.6 mm 2.1 mm Nylon Preto

10422489


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    5.4 mm
  • Espessura do painel
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.6 mm
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe um no outro
Macho Mini rebite 2.4 mm (DF) 2.3 mm (GP)

10422854


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    2.4 mm
  • Espessura do painel
    2.3 mm
  • Altura da cabeça
    1.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe um no outro
Macho Mini rebite 3.2 mm (DF) 4.8 mm (GP)

10419922


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    3.2 mm
  • Espessura do painel
    4.8 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe um no outro
Fêmea Rebite 2.4 mm (DF) 1.5 mm (GP)

10419717


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    2.4 mm
  • Espessura do painel
    1.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe um no outro
Rebite com barbela macho 5.4 mm (DF) 5.5 mm (GP)

10365496

Intervalo de preços
0,0374 € - 0,0303 €

Níveis de stock
20977 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    5.4 mm
  • Espessura do painel
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.6 mm
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe um no outro