Menu Procurar

Rebites de pressão - perna dobrável

Em stock

Os rebites de pressão com pernas rebatíveis contam com um design de pernas rebatíveis, que proporciona uma pressão firme para uma vasta gama de aplicações e materiais.

Pressionar a cavilha no corpo do rebite faz com que as pernas se expandam para fora, permitindo uma pressão firme no material da montagem. As pernas do rebite expandem-se a uma distância de 18,6 mm.

Esta expansão permite que o rebite cubra uma superfície maior, mas com uma força de tensão inferior. Isto faz com que estes rebites sejam adequados para aplicações mais finas, tais como caixas de cartão e outros materiais poroso. Uma vez instalado, o rebite não pode ser removido do lado de fora da caixa.

  • Material: Nylon 6/6
  • Cor: Preto e Natural
  • Classificação de inflamabilidade UL94 V2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
4 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo compatível Cor Altura da cabeça Diâmetro da cabeça Intervalo de espessura do painel compatível Comprar
0,1023 € - 0,1076 € 6866 Em stock
Natural
2.0 mm
11.0 mm
2.6 - 3.9 mm
0,1073 € - 0,1129 € 54516 Em stock
5.5 mm
Preto
2.0 mm
11.0 mm
2.6 - 3.9 mm
0,1023 € - 0,1076 € 233664 Em stock
Natural
2.0 mm
11.0 mm
3.6 - 4.6 mm
0,1073 € - 0,1129 € 4375 Em stock
5.5 mm
Preto
2.0 mm
11.0 mm
3.6 - 4.6 mm
Rebites com pernas dobráveis N/A 2.6 mm 3.9 mm (GP)

10022870

Intervalo de preços
0,1076 € - 0,1023 €

Níveis de stock
6866 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.6 - 3.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    11.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    7.6 mm
  • Altura do corpo
    3.0 mm
Perna dobrável N/A 2.6 mm 3.9 mm (GP)

10022887

Intervalo de preços
0,1129 € - 0,1073 €

Níveis de stock
54516 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    5.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.6 - 3.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    11.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    7.6 mm
Rebites com pernas dobráveis N/A 3.6 mm 4.6 mm (GP)

10022894

Intervalo de preços
0,1076 € - 0,1023 €

Níveis de stock
233664 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.6 - 4.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    11.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    7.6 mm
  • Altura do corpo
    3.7 mm
Perna dobrável N/A 3.6 mm 4.6 mm (GP)

10022900

Intervalo de preços
0,1129 € - 0,1073 €

Níveis de stock
4375 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    5.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.6 - 4.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    11.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    7.6 mm