Menu Procurar

Rebites de pressão - plástico, pressão, furo redondo/quadrado

Em stock

Estes rebites de pressão contam com uma cavilha para uma instalação fácil com a pressão dos dedos. São rebites versáteis que podem ser montados em furos redondos, quadrados ou retangulares. A montagem em furos quadrados é utilizada em aplicação antirrotação.

O rebite conta com uma cavilha e passa-fios, disponibilizado nas opções montado ou pré-montado. Estes rebites também podem ser retirados após a instalação para maior conveniência.

  • Material: Nylon 6/6
  • Cores: preto e natural
  • Classificação de inflamabilidade do material UL94 V0 e UL94 V2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
5 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Padrão de inflamabilidade do material Forma do furo de montagem Cor Intervalo de espessura do painel Comprar
0,1277 € - 0,1344 € 50000 Em stock
UL94 V-2
Quadrado redondo
Natural
3.6 - 5.1 mm
0,271 € - 0,2853 € Solicite o prazo de entrega aqui
UL94 V-0
Quadrado/redondo
Preto
1.5 - 3.5 mm
0,2697 € - 0,2838 € 2000 Em stock
UL94 V-0
Quadrado/redondo
Preto
3.5 - 5.5 mm
0,5978 € - 0,6291 € 5990 Em stock
UL94 V-2
Redonda
Natural
1.6 mm
0,5978 € - 0,6291 € Solicite o prazo de entrega aqui
UL94 V-2
Redonda
Natural
3.2 mm
Rebite de encaixe por pressão 5.6 mm 0.140 in 0.200 in Nylon 6 Natural

10021842

Intervalo de preços
0,1344 € - 0,1277 €

Níveis de stock
50000 Em stock
Características
  • Forma do furo de montagem
    Quadrado redondo
  • Diâmetro do furo A
    6.4 mm
  • Diâmetro do furo B
    5.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    3.6 - 5.1 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
Libertável N/A Preto (GP)

10024065

Intervalo de preços
0,2853 € - 0,271 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Forma do furo de montagem
    Quadrado/redondo
  • Diâmetro do furo B
    4.5 mm
  • Diâmetro mínimo de furo
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do furo
    5.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.5 - 3.5 mm
Libertável N/A Preto (GP)

10024072

Intervalo de preços
0,2838 € - 0,2697 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Forma do furo de montagem
    Quadrado/redondo
  • Diâmetro do furo B
    5.5 mm
  • Diâmetro mínimo de furo
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do furo
    5.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    3.5 - 5.5 mm
Releasable Rivet N/A Natural (GP)

10406991

Intervalo de preços
0,6291 € - 0,5978 €

Níveis de stock
5990 Em stock
Características
  • Forma do furo de montagem
    Redonda
  • Diâmetro do furo A
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
Releasable Rivet N/A Natural (GP)

10407004

Intervalo de preços
0,6291 € - 0,5978 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Forma do furo de montagem
    Redonda
  • Diâmetro do furo A
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    3.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm