Menu Procurar

Rebites de pressão - rebaixados

Em stock

Os rebites escareados são utilizados em furos escareados e outras aplicações que exijam um acabamento plano. O seu design permite a sua colocação à face numa superfície, o que significa que a cabeça do rebite não fica saliente depois de instalada. Ideais para aplicações de calhas deslizantes.

Estes rebites também beneficiam de um design anti-vandalismo e são capazes de acomodar furos escareados com a especificação DIN ISO 7721.

  • Material: Nylon 6
  • Cores: preto e branco
  • Classificação de inflamabilidade do material UL94 V2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
12 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho do furo rebaixado Diâmetro do furo compatível Cor Diâmetro da cabeça Intervalo de espessura do painel compatível Comprar
0,1779 € - 0,1872 € 1050 Em stock
9.4 mm
Preto
8.8 mm
3.5 - 4.5 mm
0,182 € - 0,1916 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.4 mm
Branco
8.8 mm
5.5 - 6.5 mm
0,1848 € - 0,1945 € 1000 Em stock
9.4 mm
Branco
8.8 mm
7.5 - 8.5 mm
0,3882 € - 0,4086 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.4 mm
Preto
8.8 mm
6.5 - 7.5 mm
0,1779 € - 0,1872 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.4 mm
Branco
8.8 mm
3.5 - 4.5 mm
0,3911 € - 0,4117 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.4 mm
Preto
8.8 mm
3.5 - 4.5 mm
0,1807 € - 0,1902 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.4 mm
Preto
8.8 mm
4.5 - 5.5 mm
0,182 € - 0,1916 € 43000 Em stock
9.4 mm
Preto
8.8 mm
5.5 - 6.5 mm
0,3911 € - 0,4117 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.4 mm
Branco
8.8 mm
3.5 - 4.5 mm
0,1848 € - 0,1945 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.4 mm
Preto
8.8 mm
7.5 - 8.5 mm
0,1102 € - 0,116 € 2078 Em stock
9.4 mm
Branco
8.8 mm
4.5 - 5.5 mm
0,3882 € - 0,4086 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.4 mm
Branco
8.8 mm
6.5 - 7.5 mm
Escareada N/A 3.5 mm 4.5 mm (GP)

10027493

Intervalo de preços
0,1872 € - 0,1779 €

Níveis de stock
1050 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.1 - 4.2 mm
  • Tamanho do furo rebaixado
    9.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.5 - 4.5 mm
  • Comprimento da âncora
    6.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.8 mm
Escareada N/A 5.5 mm 6.5 mm (GP)

10112762

Intervalo de preços
0,1916 € - 0,182 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.1 - 4.2 mm
  • Tamanho do furo rebaixado
    9.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    5.5 - 6.5 mm
  • Comprimento da âncora
    8.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.8 mm
Escareada N/A 7.5 mm 8.5 mm (GP)

10027554

Intervalo de preços
0,1945 € - 0,1848 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.1 - 4.2 mm
  • Tamanho do furo rebaixado
    9.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    7.5 - 8.5 mm
  • Comprimento da âncora
    10.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.8 mm
Escareada N/A 6.5 mm 7.5 mm (GP)

10488102

Intervalo de preços
0,4086 € - 0,3882 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.1 - 4.2 mm
  • Tamanho do furo rebaixado
    9.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    6.5 - 7.5 mm
  • Comprimento da âncora
    9.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.8 mm
Escareada N/A 3.5 mm 4.5 mm (GP)

10027509

Intervalo de preços
0,1872 € - 0,1779 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.1 - 4.2 mm
  • Tamanho do furo rebaixado
    9.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.5 - 4.5 mm
  • Comprimento da âncora
    6.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.8 mm
Escareada N/A 3.5 mm 4.5 mm (GP)

10173473

Intervalo de preços
0,4117 € - 0,3911 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.1 - 5.2 mm
  • Tamanho do furo rebaixado
    10.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.5 - 4.5 mm
  • Comprimento da âncora
    6.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.8 mm
Escareada N/A 4.5 mm 5.5 mm (GP)

10027516

Intervalo de preços
0,1902 € - 0,1807 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.1 - 4.2 mm
  • Tamanho do furo rebaixado
    9.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    4.5 - 5.5 mm
  • Comprimento da âncora
    7.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.8 mm
Escareada N/A 5.5 mm 6.5 mm (GP)

10027530

Intervalo de preços
0,1916 € - 0,182 €

Níveis de stock
43000 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.1 - 4.2 mm
  • Tamanho do furo rebaixado
    9.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    5.5 - 6.5 mm
  • Comprimento da âncora
    8.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.8 mm
Escareada N/A 3.5 mm 4.5 mm (GP)

10633755

Intervalo de preços
0,4117 € - 0,3911 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.1 - 5.2 mm
  • Tamanho do furo rebaixado
    10.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.5 - 4.5 mm
  • Comprimento da âncora
    6.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.8 mm
Escareada N/A 7.5 mm 8.5 mm (GP)

10027547

Intervalo de preços
0,1945 € - 0,1848 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.1 - 4.2 mm
  • Tamanho do furo rebaixado
    9.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    7.5 - 8.5 mm
  • Comprimento da âncora
    10.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.8 mm
Escareada N/A 4.5 mm 5.5 mm (GP)

10027523

Intervalo de preços
0,116 € - 0,1102 €

Níveis de stock
2078 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.1 - 4.2 mm
  • Tamanho do furo rebaixado
    9.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    4.5 - 5.5 mm
  • Comprimento da âncora
    7.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.8 mm
Escareada N/A 6.5 mm 7.5 mm (GP)

10636237

Intervalo de preços
0,4086 € - 0,3882 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.1 - 4.2 mm
  • Tamanho do furo rebaixado
    9.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    6.5 - 7.5 mm
  • Comprimento da âncora
    9.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.8 mm