Menu Procurar

Rebites push-in - com faceta

Em stock

O rebite de pressão conta com um design da cabeça biselado. O design biselado facilita a montagem e remoção eficientes.

O rebite é instalado inserindo-o rápida e facilmente na peça de trabalho. Pressione a cavilha para engrenar o passa-fios em forma de H. Depois de inserir a cavilha no passa-fios, as pernas do passa-fios expandem-se, bloqueando a unidade do rebite firmemente na posição. Após a instalação da unidade do rebite, a cabeça da cavilha fica saliente da superfície do painel, mas proporciona um acabamento elegante e um aspeto acabado.

  • Material: Nylon 6
  • Classificação de inflamabilidade UL94 V2
  • Cores: preto e branco
  • Instalação sem ferramentas
  • Pode ser removido após a instalação

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
15 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo compatível Cor Altura da cabeça Diâmetro da cabeça Intervalo de espessura do painel Comprar
0,1617 € - 0,1701 € 164 Em stock
3.1 mm
Branco
1.0 mm
6.4 mm
0,1617 € - 0,1701 € 281523 Em stock
3.1 mm
Preto
1.0 mm
6.4 mm
0,1617 € - 0,1701 € 997 Em stock
3.6 mm
Branco
1.0 mm
6.4 mm
0,239 € - 0,2516 € 1529 Em stock
3.6 mm
Branco
1.0 mm
6.0 mm
0,1617 € - 0,1701 € 25750 Em stock
3.1 mm
Preto
1.0 mm
6.4 mm
0,1617 € - 0,1701 € 443 Em stock
3.1 mm
Branco
1.0 mm
6.0 mm
0,1697 € - 0,1784 € 19545 Em stock
3.6 mm
Branco
1.0 mm
6.0 mm
0,1617 € - 0,1701 € 999 Em stock
3.1 mm
Branco
1.0 mm
6.4 mm
0,1617 € - 0,1701 € 341 Em stock
3.1 mm
Branco
1.0 mm
6.0 mm
0,1617 € - 0,1701 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.6 mm
Preto
1.0 mm
6.4 mm
0,239 € - 0,2516 € 11000 Em stock
3.6 mm
Preto
1.0 mm
6.0 mm
0,1617 € - 0,1701 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.1 mm
Branco
1.0 mm
6.4 mm
0,1617 € - 0,1701 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.1 mm
Preto
1.0 mm
6.0 mm
0,1697 € - 0,1784 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.6 mm
Preto
1.0 mm
6.0 mm
0,2562 € - 0,2697 € 4593 Em stock
3.7 mm
Preto
1.0 mm
6.4 mm
Rebite de encaixe por pressão 3.1 mm 1.0 mm 2.0 mm Nylon Branco

10331149

Intervalo de preços
0,1701 € - 0,1617 €

Níveis de stock
164 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    3.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
  • Altura da cabeça
    1.0 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    3.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.0 - 2.0 mm
Rebite de encaixe por pressão 3.1 mm 3.0 mm 4.0 mm Nylon Preto

10331187

Intervalo de preços
0,1701 € - 0,1617 €

Níveis de stock
281523 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    5.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
  • Altura da cabeça
    1.0 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    3.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.0 - 4.0 mm
Rebite de encaixe por pressão 3.6 mm 2.0 mm 3.0 mm Nylon Branco

10331224

Intervalo de preços
0,1701 € - 0,1617 €

Níveis de stock
997 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    4.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
  • Altura da cabeça
    1.0 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    3.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.0 - 3.0 mm
Rebite de encaixe por pressão 3.6 mm 4.5 mm 5.5 mm Nylon Branco

10331262

Intervalo de preços
0,2516 € - 0,239 €

Níveis de stock
1529 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    7.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.0 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    3.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    4.5 - 5.5 mm
Rebite de encaixe por pressão 3.1 mm 2.0 mm 3.0 mm Nylon Preto

10331163

Intervalo de preços
0,1701 € - 0,1617 €

Níveis de stock
25750 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    4.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
  • Altura da cabeça
    1.0 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    3.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.0 - 3.0 mm
Rebite de encaixe por pressão 3.1 mm 5.0 mm 6.5 mm Nylon Branco

10331200

Intervalo de preços
0,1701 € - 0,1617 €

Níveis de stock
443 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    8.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.0 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    3.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    5.0 - 6.5 mm
Rebite de encaixe por pressão 3.6 mm 3.0 mm 4.0 mm Nylon Branco

10331248

Intervalo de preços
0,1784 € - 0,1697 €

Níveis de stock
19545 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    5.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.0 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    3.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.0 - 4.0 mm
Rebite de encaixe por pressão 3.1 mm 2.0 mm 3.0 mm Nylon Branco

10331156

Intervalo de preços
0,1701 € - 0,1617 €

Níveis de stock
999 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    4.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
  • Altura da cabeça
    1.0 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    3.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.0 - 3.0 mm
Rebite de encaixe por pressão 3.1 mm 4.0 mm 5.0 mm Nylon Branco

10331194

Intervalo de preços
0,1701 € - 0,1617 €

Níveis de stock
341 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    6.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.0 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    3.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    4.0 - 5.0 mm
Rebite de encaixe por pressão 3.6 mm 2.0 mm 3.0 mm Nylon Preto

10331231

Intervalo de preços
0,1701 € - 0,1617 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    4.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
  • Altura da cabeça
    1.0 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    3.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.0 - 3.0 mm
Rebite de encaixe por pressão 3.6 mm 4.5 mm 5.5 mm Nylon Preto

10331279

Intervalo de preços
0,2516 € - 0,239 €

Níveis de stock
11000 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    7.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.0 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    3.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    4.5 - 5.5 mm
Rebite de encaixe por pressão 3.1 mm 3.0 mm 4.0 mm Nylon Branco

10331170

Intervalo de preços
0,1701 € - 0,1617 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    5.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
  • Altura da cabeça
    1.0 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    3.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.0 - 4.0 mm
Rebite de encaixe por pressão 3.1 mm 5.0 mm 6.5 mm Nylon Preto

10331217

Intervalo de preços
0,1701 € - 0,1617 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    8.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.0 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    3.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    5.0 - 6.5 mm
Rebite de encaixe por pressão 3.6 mm 3.0 mm 4.0 mm Nylon Preto

10331255

Intervalo de preços
0,1784 € - 0,1697 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    5.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.0 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    3.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.0 - 4.0 mm
Rebite de expansão 3.7 mm 2.2 mm 3.1 mm Nylon Preto

10321027

Intervalo de preços
0,2697 € - 0,2562 €

Níveis de stock
4593 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    0.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
  • Altura da cabeça
    1.0 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    3.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.2 - 3.1 mm