Menu Procurar

Rede protetora de mobiliário - LDPE

Em stock

A rede de proteção é normalmente utilizada em peças de mobiliário, mas também é ideal para a proteção externa de garrafas de gás e outros objetos de forma irregular. A rede fornece proteção de danos nas aplicações durante o transporte e manuseamento e quando os artigos são armazenados.

A rede é fornecida numa prática caixa de cartão doseadora, que permite aos utilizadores aplicar a rede facilmente.

  • Material: polietileno de baixa densidade (LDPE)
  • Cores: preto, azul, natural, laranja, roxo, vermelho, amarelo e violeta

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
13 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material Diâmetro máximo de acondicionamento Diâmetro mínimo de acondicionamento Comprar
71,1906 € - 74,9353 € 323 Em stock
Preto
Polietileno de baixa densidade
25.0 mm
10.0 mm
119,6383 € - 125,9429 € Solicite o prazo de entrega aqui
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
200.0 mm
100.0 mm
54,1281 € - 56,9736 € 1 Em stock
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
100.0 mm
50.0 mm
36,1665 € - 38,0706 € 52 Em stock
Violeta
Polietileno de baixa densidade
60.0 mm
25.0 mm
145,3325 € - 152,9805 € 17 Em stock
Laranja
Polietileno de baixa densidade
17.0 mm
6.0 mm
201,7878 € - 212,4188 € Solicite o prazo de entrega aqui
Azul
Polietileno de baixa densidade
400.0 mm
200.0 mm
88,2718 € - 98,0797 € Solicite o prazo de entrega aqui
Vermelho
30% PCR
100.0 mm
50.0 mm
146,9221 € - 163,2468 € Solicite o prazo de entrega aqui
Amarelo
30% PCR
200.0 mm
100.0 mm
157,9107 € - 175,4564 € Solicite o prazo de entrega aqui
Laranja
30% PCR
17.0 mm
6.0 mm
175,1822 € - 194,6469 € 66 Em stock
Azul
30% PCR
400.0 mm
200.0 mm
236,8149 € - 263,1277 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
30% PCR
25.0 mm
10.0 mm
49,5219 € - 49,5219 € 28 Em stock
Natural
Polietileno de baixa densidade
80.0 mm
25.0 mm
51,6581 € - 57,3979 € Solicite o prazo de entrega aqui
Violeta
30% PCR
60.0 mm
25.0 mm
Rede protetora de mobiliário 25.0 mm 10.0 mm 250.0 m Preto

10261569

Intervalo de preços
74,9353 € - 71,1906 €

Níveis de stock
323 Em stock
Características
  • Diâmetro mínimo de acondicionamento
    10.0 mm
  • Diâmetro máximo de acondicionamento
    25.0 mm
  • Comprimento total
    250.0 m
  • Cor
    Preto
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Rede protetora de mobiliário 200.0 mm 100.0 mm 50.0 m Amarelo

10261590

Intervalo de preços
125,9429 € - 119,6383 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro mínimo de acondicionamento
    100.0 mm
  • Diâmetro máximo de acondicionamento
    200.0 mm
  • Comprimento total
    50.0 m
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Rede protetora de mobiliário 100.0 mm 50.0 mm 50.0 m Vermelho

10261583

Intervalo de preços
56,9736 € - 54,1281 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Diâmetro mínimo de acondicionamento
    50.0 mm
  • Diâmetro máximo de acondicionamento
    100.0 mm
  • Comprimento total
    50.0 m
  • Cor
    Vermelho
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Rede protetora de mobiliário 60.0 mm 25.0 mm 50.0 m Violeta

10261576

Intervalo de preços
38,0706 € - 36,1665 €

Níveis de stock
52 Em stock
Características
  • Diâmetro mínimo de acondicionamento
    25.0 mm
  • Diâmetro máximo de acondicionamento
    60.0 mm
  • Comprimento total
    50.0 m
  • Cor
    Violeta
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Rede protetora de mobiliário 17.0 mm 6.0 mm 250.0 m Laranja

10261552

Intervalo de preços
152,9805 € - 145,3325 €

Níveis de stock
17 Em stock
Características
  • Diâmetro mínimo de acondicionamento
    6.0 mm
  • Diâmetro máximo de acondicionamento
    17.0 mm
  • Comprimento total
    250.0 m
  • Cor
    Laranja
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Rede protetora de mobiliário 400.0 mm 200.0 mm 50.0 m Azul

10261606

Intervalo de preços
212,4188 € - 201,7878 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro mínimo de acondicionamento
    200.0 mm
  • Diâmetro máximo de acondicionamento
    400.0 mm
  • Comprimento total
    50.0 m
  • Cor
    Azul
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Rede protetora flexível 100.0 mm 50.0 mm 50.0 m Vermelho 30% PCR

20950118

Intervalo de preços
98,0797 € - 88,2718 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro mínimo de acondicionamento
    50.0 mm
  • Diâmetro máximo de acondicionamento
    100.0 mm
  • Comprimento total
    50.0 m
  • Cor
    Vermelho
  • Material
    30% PCR
Rede protetora flexível 200.0 mm 100.0 mm 50.0 m Amarelo 30% PCR

20950125

Intervalo de preços
163,2468 € - 146,9221 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro mínimo de acondicionamento
    100.0 mm
  • Diâmetro máximo de acondicionamento
    200.0 mm
  • Comprimento total
    50.0 m
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    30% PCR
Rede protetora flexível 17.0 mm 6.0 mm 250.0 m Laranja 30% PCR

20950088

Intervalo de preços
175,4564 € - 157,9107 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro mínimo de acondicionamento
    6.0 mm
  • Diâmetro máximo de acondicionamento
    17.0 mm
  • Comprimento total
    250.0 m
  • Cor
    Laranja
  • Material
    30% PCR
Rede protetora flexível 400.0 mm 200.0 mm 50.0 m Azul 30% PCR

20950132

Intervalo de preços
194,6469 € - 175,1822 €

Níveis de stock
66 Em stock
Características
  • Diâmetro mínimo de acondicionamento
    200.0 mm
  • Diâmetro máximo de acondicionamento
    400.0 mm
  • Comprimento total
    50.0 m
  • Cor
    Azul
  • Material
    30% PCR
Rede protetora flexível 25.0 mm 10.0 mm 250.0 m Preto 30% PCR

20950095

Intervalo de preços
263,1277 € - 236,8149 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro mínimo de acondicionamento
    10.0 mm
  • Diâmetro máximo de acondicionamento
    25.0 mm
  • Comprimento total
    250.0 m
  • Cor
    Preto
  • Material
    30% PCR
Rede protetora de mobiliário 80.0 mm 25.0 mm 250.0 m Natural

10544280

Intervalo de preços
49,5219 € - 49,5219 €

Níveis de stock
28 Em stock
Características
  • Diâmetro mínimo de acondicionamento
    25.0 mm
  • Diâmetro máximo de acondicionamento
    80.0 mm
  • Comprimento total
    250.0 m
  • Cor
    Natural
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Rede protetora flexível 60.0 mm 25.0 mm 50.0 m Violeta 30% PCR

20950101

Intervalo de preços
57,3979 € - 51,6581 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro mínimo de acondicionamento
    25.0 mm
  • Diâmetro máximo de acondicionamento
    60.0 mm
  • Comprimento total
    50.0 m
  • Cor
    Violeta
  • Material
    30% PCR