Menu Procurar

Rede protetora flexível

Em stock

A rede de plástico protetora é apresentada num rolo com uma espessura standard ou para uso muito intensivo. Aplicação ou remoção fácil. Não aprisionam ou retêm humidade. Estica-se ou ajusta-se firmemente a praticamente qualquer forma.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
2 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade W Forma T Material L Comprar
106,7965 € - 112,4135 € 16 Em stock
0.8 m
Retangular
1.0 mm
Polietileno de baixa densidade
50.0 m
12,8735 € - 28,4657 € 83 Em stock
0.8 m
Diamante
5.0 mm
Polietileno de baixa densidade
1.0 m
Rede protetora flexível 50.0 m 0.8 m 50.0 m

10354315

Intervalo de preços
112,4135 € - 106,7965 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • L
    50.0 m
  • T
    1.0 mm
  • W
    0.8 m
  • Cor
    Preto
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Rede protetora flexível 1.0 m 0.8 m 1.0 m Preto

10354322

Intervalo de preços
28,4657 € - 12,8735 €

Níveis de stock
83 Em stock
Características
  • L
    1.0 m
  • T
    5.0 mm
  • W
    0.8 m
  • Cor
    Preto
  • Material
    Polietileno de baixa densidade