Menu Procurar

Redutor M50 x 1.5 M40 x 1.5 55.0 mm Latão

This brass reducer has a protection grade maximum IP68 depending on It's combination with other components. It reduces threads or clearance holes to a smaller size. It has an operating temperature range of - 40 C to + 100 C. Provide a reduced thread size of M40 x 1.5.
Referência da Essentra:

10208359

Número de peça do fabricante:

1335885

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 16,239 €
50 + 15,435 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

162,39 €

10 x 16,239 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material completo Latão niquelado
Tamanho interno de rosca M40 x 1.5
Código do material 7419809099
Tamanho de rosca externa M50 x 1.5
Tamanho da rosca M50 x M40

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos