Menu Procurar

Retractable Crank Handles

Em produção

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
2 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Altura do corpo Altura da pega Comprimento total Diâmetro do Corpo Comprar
40,1756 € - 42,2807 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.5 mm
45.0 mm
86.0 mm
26.4 mm
52,753 € - 55,5244 € Solicite o prazo de entrega aqui
49.0 mm
65.0 mm
162.0 mm
39.0 mm
Manivela dobrável 86.0 mm Preto

10190647

Intervalo de preços
42,2807 € - 40,1756 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do Corpo
    26.4 mm
  • Altura do corpo
    31.5 mm
  • Altura da pega
    45.0 mm
  • Comprimento total
    86.0 mm
  • Material da pega
    PA
Manivela dobrável 162.0 mm Preto

10190616

Intervalo de preços
55,5244 € - 52,753 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do Corpo
    39.0 mm
  • Altura do corpo
    49.0 mm
  • Altura da pega
    65.0 mm
  • Comprimento total
    162.0 mm
  • Material da pega
    PA