Menu Procurar

Revestimento de Fusíveis - Ajuste Rápido, Flexível, Transparente

Em stock

A nossa gama de cobertura de fusível de encaixe rápido faculta uma solução simples para o isolamento necessário de componentes de proteção de circuito. A construção em PVC macia faculta flexibilidade quando os suportes de fusíveis não estão aptos a serem montados.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
4 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Profundidade interna Largura interna Comprimento do fusível compatível Diâmetro do fusível compatível Altura interna Altura geral Comprar
0,3906 € - 0,4112 € 840 Em stock
7.1 mm
30.0 mm
9.9 mm
12.7 mm
0,4003 € - 0,4213 € 694 Em stock
8.1 mm
32.0 mm
14.7 mm
15.9 mm
0,4851 € - 0,5107 € 21000 Em stock
8.1 mm
36.1 mm
31.8 mm
5.2 mm
9.9 mm
12.7 mm
0,3906 € - 0,4112 € 53 Em stock
6.1 mm
20.1 mm
9.9 mm
12.7 mm
Tampa do fusível 30.0 mm (L) PVC Azul transparente

10411520

Intervalo de preços
0,4112 € - 0,3906 €

Níveis de stock
840 Em stock
Características
  • Cor
    Azul transparente
  • Material completo
    Cloreto de polivinilo suave
  • Profundidade interna
    7.1 mm
  • Altura interna
    9.9 mm
  • Altura geral
    12.7 mm
Tampa do fusível 32.0 mm (L) PVC Azul transparente

10411537

Intervalo de preços
0,4213 € - 0,4003 €

Níveis de stock
694 Em stock
Características
  • Cor
    Azul transparente
  • Material completo
    Cloreto de polivinilo suave
  • Profundidade interna
    8.1 mm
  • Altura interna
    14.7 mm
  • Altura geral
    15.9 mm
Tampa do fusível 36.1 mm (L) PVC Azul transparente

10411544

Intervalo de preços
0,5107 € - 0,4851 €

Níveis de stock
21000 Em stock
Características
  • Cor
    Azul transparente
  • Material completo
    Cloreto de polivinilo suave
  • Diâmetro do fusível compatível
    5.2 mm
  • Comprimento do fusível compatível
    31.8 mm
  • Profundidade interna
    8.1 mm
Tampa do fusível 20.1 mm (L) PVC Azul transparente

10411513

Intervalo de preços
0,4112 € - 0,3906 €

Níveis de stock
53 Em stock
Características
  • Cor
    Azul transparente
  • Material completo
    Cloreto de polivinilo suave
  • Profundidade interna
    6.1 mm
  • Altura interna
    9.9 mm
  • Altura geral
    12.7 mm